1436000Z1ECON0001030 U-C

cPos Stellungsregler ECO EW

Artikelnummer: 88889678
Beschreibung
Typ 1436 Stellungsregler, elektropneumatisch cPos
Feldbus 000 Ohne
Zubehör Z Zubehör
Wirkungsweise 1 Einfachwirkend
Geräteausführung ECON Stellungsregler Economy
Option 00 ohne
Durchflussleistung 01 150 l/min
Weggeberausführung 030 Potentiometer 30 mm Länge
Sonderausführung U UL-Zulassung
CONEXO C integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit

Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1436 cPos dient mit optional integriertem Prozessregler zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfach- / doppeltwirkenden Linear- oder Schwenkantrieben. Die von Sensoren (z. B. Durchfluss, Druck, Temperatur etc.) eingehenden Signale werden durch den optional überlagerten Prozessregler erfasst und gemäß der Sollwertvorgabe ausgeregelt. GEMÜ 1436 cPos verfügt über ein robustes Gehäuse mit geschützten Bedientasten und einer LCD-Anzeige, worüber sich das Produkt auch an komplexe Regelaufgaben individuell anpassen lässt. Durch Zusatzausstattungen kann der Regler direkt in Feldbusumgebungen eingesetzt werden.

  • Digitaleingänge (Option) für variable Funktionssteuerung zur Automation
  • Feldbus Schnittstellen z. B. Profibus DP, Profinet und DeviceNet (Option)
  • Kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
  • Einfache Adaption auf unterschiedliche Ventilantriebe
  • Zugriffsrechte über Benutzerebenen
  • Hoher Durchflusswert