Nueva construcción, nuevas características.
La nueva serie de válvulas de mariposa GEMÜ R480 Victoria destaca por sus ventajas constructivas de montaje, tanto en servicio como en caso de mantenimiento.

Las válvulas
GEMÜ R480 Victoria | GEMÜ R481 Victoria |
![]() | ![]() |
| Válvula de mariposa con extremo de eje libre | Válvula de mariposa neumática |
GEMÜ R487 Victoria | GEMÜ R488 Victoria |
![]() | ![]() |
| Válvula de mariposa manual | Válvula de mariposa motorizada |
Made by GEMÜ: así nace la nueva serie de válvulas de mariposa GEMÜ R480 Victoria.
Con la ayuda de la tecnología de robot más moderna y un sistema de transporte sofisticado, producimos nuestras válvulas de mariposa internamente, desde el primer fresado de las piezas en bruto hasta el revestimiento de alta calidad.
El mecanizado propio de nuestras válvulas de mariposa nos brinda un control aún mayor sobre los procesos que determinan la calidad.
Eliminación de uranio y desmineralización parcial en la central de abastecimiento de agua Trollmühle

A través de la central de la corporación de abastecimiento de agua Trollmühle en Windesheim - Bingen am Rhein (Alemania), se suministran actualmente 2,2 millones de m³ de agua potable a 43 000 personas de 14 000 hogares al año. En periodos punta esto equivale a una descarga diaria de hasta 8500 m³. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH creó, por un lado, la planta URANEX®, en la que se minimiza mediante intercambio iónico la cantidad de uranio presente en el agua por motivos geológicos. Por otro, la desmineralización parcial mediante intercambio iónico se realiza siguiendo el método CARIX®.
Depósitos de agua potable DVGW

Además de la explotación de manantiales, los pozos y las estaciones de bombeo, el tratamiento y los sistemas de distribución, el tipo de almacenamiento del agua influye en gran medida en la calidad del agua potable. A diferencia de los hasta ahora ampliamente utilizados depósitos de hormigón como, p. ej., los habituales en las torres de agua, los grandes depósitos de acero inoxidable ofrecen nuevas perspectivas y unas propiedades de calidad mejoradas para las redes municipales de agua potable. Los depósitos de agua pueden ubicarse en un edificio de construcción sencilla y bajo coste, que además puede adaptarse estéticamente a su entorno.
Desalinización del agua de mar por ósmosis inversa

Singapur empezó hace algunos años a encargarse directamente del abastecimiento de agua potable. Hyflux Ltd. se encargó del proyecto y la construcción de la primera gran planta desalinizadora de agua de mar: «TUAS Desalination». La planta funciona con el principio de ósmosis inversa y produce al día más de 136 000 m³ de agua potable. Esta cantidad es suficiente para llenar aproximadamente 55 piscinas olímpicas.