La electroválvula de 2/2 vías de acción directa GEMÜ 205 de plástico está equipada con un solenoide de alto rendimiento. Está herméticamente separado del fluido mediante un casquillo flexible de PTFE. La armadura está sellada mediante un fuelle de PTFE y una membrana de seguridad adicional. El conector cuenta con un rectificador de corriente para el uso con corriente alterna. Lleva integrados de serie un mando manual de emergencia y un indicador óptico de posición.
- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- El mando manual de emergencia permite el accionamiento en caso de fallo eléctrico
- Indicador óptico de posición integrado de serie
- Temperatura del fluido:-20 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente:10 hasta 40 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 50
- Tipos de conexión :Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:DIN | ISO
- Materiales del cuerpo:PVC-U, gris | PVDF
- Tensiones de alimentación:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC