L'elettrovalvola a 2/2 vie con comando diretto GEMÜ 205, nella versione in plastica, è dotata di un potente magnete attuatore. Una separazione ermetica del fluido avviene tramite passante a leva in PTFE. La tenuta all'armatura di magnete avviene tramite un soffietto in PTFE nonché una membrana di sicurezza supplementare. Per un collegamento a corrente alternata, il connettore include un raddrizzatore. Un azionamento di emergenza manuale e un indicatore ottico di posizione sono integrati di serie.
- Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
- Azionamento possibile in caso di caduta di corrente dovuta all'azionamento d'emergenza manuale
- Indicatore ottico di posizione, integrato di serie
- Temperatura del fluido:-20 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:10 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:DIN | ISO
- Materiali del corpo:PVC-U, grigio | PVDF
- Tensioni di alimentazione:120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC