Suoraanohjatun 2/2-tie-magneettiventtiilin GEMÜ 205 muovisessa versiossa on tehokas käyttömagneetti. Hermeettinen erotus väliaineesta on toteutettu PTFE-vipuläpiviennillä. Magneettiankkuri on tiivistetty PTFE-poimupalkeella ja lisäksi turvakalvolla. Vaihtovirtaliitäntää varten laitteen pistorasiassa on tasasuuntain. Manuaalinen hätäkäyttö ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
- Manuaalinen hätäkäyttö mahdollistaa käytön myös sähkökatkoksen sattuessa
- Optinen asennon näyttö integroitu vakiona
- Väliaineen lämpötila:-20 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:10 - 40 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 50
- Liitäntätyypit:Kierre | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:DIN | ISO
- Runkomateriaalit:PVC-U, harmaa | PVDF
- Syöttöjännitteet:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC