La válvula de globo de paso recto de 3/2 vías GEMÜ 314 dispone de un actuador de pistón de aluminio robusto y de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. El plato de la válvula cierra por ambos lados y está conectado al actuador mediante un eje de la válvula. El cierre del eje de la válvula está sellado con una estopada autoregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso tras periodos de servicio prolongados. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada la protege contra contaminación y daños.
- Apto para mezclar y distribuir fluidos
- Robusta carcasa del actuador de aluminio
- Disponible como válvula de regulación o válvula de cierre
- Las partes que entran en contacto con el fluido de trabajo se pueden adaptar a los requisitos de cada aplicación
- Temperatura del fluido: -10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales*: DN 15 hasta 50
- Forma del cuerpo: Cuerpo multivía
- Tipos de conexión: Rosca
- Estándar de conexión: ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento: PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades: EAC