La valvola a globo a flusso avviato a 3/2 vie GEMÜ 314 è dotata di un attuatore a pistone in alluminio robusto, a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. L'otturatore a piattello, che chiude a tenuta su ambo i lati, è accoppiato attraverso lo stelo della valvola con l'attuatore. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità.
- Adatta alla miscelazione e distribuzione di fluidi
- Robusto involucro dell'attuatore in alluminio
- Disponibile come valvola d'intercettazione o regolazione
- I componenti a contatto con il fluido di esercizio possono essere adattati alle esigenze del rispettivo caso di applicazione
- Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
- Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
- Forme del corpo: Corpo a più vie
- Tipi di connessione: Filettatura
- Connessioni standard: ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiali corpo valvola: CC499K, bronzo per getti
- Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità: EAC