La válvula de globo de paso recto de 3/2 vías GEMÜ 354 dispone de un actuador de pistón de plástico robusto y de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. Para el fluido de pilotaje hay una conexión que puede rotarse 360°. El plato de la válvula cierra por ambos lados y está conectado al actuador mediante un eje de la válvula. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso después de largos periodos en servicio. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada protege la junta contra contaminación y daños.
- Adaptación sencilla para su uso como válvula de regulación
- Junta del asiento de PTFE o PTFE/fibra de vidrio
- Las partes que entran en contacto con el fluido de trabajo se pueden adaptar para cada aplicación
- Temperatura del fluido: -10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales*: DN 15 hasta 50
- Forma del cuerpo: Cuerpo multivía
- Tipos de conexión: Rosca
- Estándar de conexión: DIN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento: PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades: ATEX | EAC | Oxígeno