3/2-tie-suoraistukkaventtiilissä GEMÜ 354 on lujatekoinen, vähän huoltoa kaipaava muovinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Ohjausväliainetta varten on olemassa liitäntä, jota voidaan kääntää 360°. Molemmin puolin tiivistävä venttiililautanen on liitetty toimilaitteeseen venttiilikaran välityksellä. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.
- Helppo laajentaa säätöventtiiliksi
- Istukantiivisteen materiaalina PTFE tai PTFE/lasikuitu
- Käyttöväliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat voidaan sovittaa kulloiseenkin käyttötarkoitukseen
- Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila*: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
- Nimelliskoot*: DN 15 - 50
- Runkotyypit: Monitierunko
- Liitäntätyypit: Kierre
- Liitäntästandardit: DIN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: CC499K, pronssivalumateriaali
- : PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | Happi