3/2-ходовой прямой пневмоклапан GEMÜ 354 с прочным пластиковым поршневым приводом, практически не требующим обслуживания. Для подачи управляющей среды предусмотрено отдельное соединение с поворотом на 360°. Головка клапана с двусторонним уплотнением соединена с приводом через шпиндель клапана. Уплотнение шпинделя клапана осуществляется с помощью саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается не требующее обслуживания, надежное уплотнение шпинделя клапана на протяжении длительного срока эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения.
- Простое преобразование в регулирующий клапан
- Уплотнение седла из PTFE или PTFE / стекловолокна
- Возможность адаптации деталей, вступающих в контакт с технологической средой, к конкретной задаче
- Температура среды: -10 до 180 °C
- Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
- Рабочее давление*: 0 до 16 бар
- Номинальные размеры*: DN 15 до 50
- Формы корпуса: Многоходовой корпус
- Виды соединений: Резьба
- Стандарты соединений: DIN | ISO
- Материалы корпуса: CC499K, бронза
- Материалы уплотнения седла : PTFE | PTFE, расширенный
- Соответствия: ATEX | EAC | Кислород