Den pneumatiskt manövrerade 3/2-vägs raka sätesventilen GEMÜ 354 har ett robust kolvställdon av plast med obetydligt underhållsbehov. För styrmediet finns en anslutning som går att vrida 360°. Ventiltallriken tätar på båda sidor och är förbunden med manöverdonet via ventilspindeln. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador.
- Lätt att utöka till reglerventil
- Sätestätning i PTFE eller PTFE/glasfiber
- Delar som kommer i kontakt med processmediet kan anpassas efter den aktuella tillämpningen
- Mediets temperatur: -10 till 180 °C
- Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 16 bar
- Dimensioner*: DN 15 till 50
- Ventilhusformer: Flervägsventilhus
- Anslutningstyper: Gänga
- Anslutningsnormer: DIN | ISO
- Ventilhusmaterial: CC499K, kanonmetallmaterial
- Sätestätningsmaterial: PTFE | PTFE, förstärkt
- Överensstämmelser: ATEX | EAC | Syre