GEMÜ 8505

Electroválvula de pilotaje

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La electroválvula de pilotaje de 4/2 vías servoasistida GEMÜ 8505 es de acción indirecta. El cuerpo es de aluminio. El solenoide está revestido de plástico y puede desmontarse.

  • Apta para cualquier posición de montaje
  • Mando auxiliar manual de serie 
  • Permite montaje en batería con suministro de aire centralizado
  • El solenoide se puede sustituir sin desmontar el cuerpo de la válvula de la tubería
  • Construcción probada y técnicamente perfeccionada
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo: 1 hasta 10 bar
  • Diámetro nominal : DN 4
  • Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A | Conector para aparatos forma B
  • Tensiones de alimentación: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Rosca
  • Materiales del cuerpo de la válvula: Aluminio
  • Conformidades: EAC