L'elettrovalvola di pilotaggio a 4/2 vie con comando ausiliario GEMÜ 8505 è comandata in modo indiretto. Il corpo è in alluminio. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica e rimovibile.
- Posizione di montaggio a scelta
- Azionamento manuale di serie
- Montaggio in batteria possibile con aria di alimentazione centrale
- Attuatore magnetico sostituibile senza smontaggio del corpo valvola dalla tubazione
- Struttura sperimentata e avanzata sotto il profilo tecnologico
- Temperatura del fluido: -10 fino a 50 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio: 1 fino a 10 bar
- Diametro nominale: DN 4
- Tipi di collegamento elettrico: Connettore per apparecchi, forma A | Connettore per apparecchi, forma B
- Tensioni di alimentazione: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipi di connessione: Filettatura
- Materiali corpo valvola: Alluminio
- Conformità: EAC