Het servogestuurde 4/2-weg magneetventiel met voorregeling GEMÜ 8505 wordt indirect aangestuurd. De behuizing is vervaardigd van aluminium. De magneetaandrijving is met kunststof ommanteld en afneembaar.
- Willekeurige inbouwpositie
- Standaard extra handmatige bediening
- Accumontage met centrale luchttoevoer mogelijk
- Magneetaandrijving te vervangen zonder de afsluiterbehuizing uit de pijpleiding uit te bouwen
- Ingenieuze en beproefde technische constructie
- Mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk: 1 tot 10 bar
- Nominale breedte: DN 4
- Elektrische aansluitmethoden: Apparaatstekker, bouwvorm A | Apparaatstekker, bouwvorm B
- Voedingsspanningen: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Aansluitmethoden: Schroefdraad
- Materialen afsluiterhuis: Aluminium
- Conformiteiten: EAC