Apuohjattu 4/2-tie-esisäätömagneettiventtiili GEMÜ 8505 on epäsuorasti ohjattu. Kotelo on alumiinia. Magneettitoimilaite on muovisen vaipan ympäröimä ja irrotettava.
- Asennusasento valittavissa
- Vakiovarusteena manuaalinen apukäyttö
- Paristoasennus keskusilmansyötöllä mahdollinen
- Magneettitoimilaite voidaan vaihtaa ilman, että venttiilinrunkoa tarvitsee irrottaa putkesta
- Teknisesti kypsynyt ja hyväksi havaittu rakenne
- Väliaineen lämpötila: -10 - 50 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 50 °C
- Käyttöpaine: 1 - 10 bar
- Nimellisaukko: DN 4
- Sähköliitäntätyypit: Laitepistorasia, rakenne A | Laitepistorasia, rakenne B
- Syöttöjännitteet: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Venttiilirungon materiaalit: Alumiini
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC