La válvula de alivio de presión GEMÜ N085 protege la instalación y el sistema de tuberías contra la sobrepresión y reduce los picos de presión. El tercer tubo de empalme permite montar la válvula en la tubería principal. Si la presión aumenta, el muelle sube y la válvula se abre. La presión se reduce hasta el valor preajustado y puede evacuarse hacia una tubería secundaria a través del tercer tubo de empalme. Si la presión disminuye, la fuerza del muelle presiona la diafragma hacia el asiento de cierre y se cierra. La fuerza del muelle puede ajustarse con un tornillo de ajuste cuando sea necesario.
- La válvula también puede ajustarse cuando está bajo la presión de trabajo
- La optimización del pistón, los muelles y la superficie de control garantiza buenas características de regulación
- El accionamiento está separado herméticamente del fluido
- Temperatura del fluido: -20 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales*: DN 65 hasta 100
- Tipos de conexión: Brida | Enlaces | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: PP-B, gris | PVC-U, gris | PVDF
- Conformidades: EAC