Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ N085

Valvola di troppopieno

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Le valvole limitatrici di flusso GEMÜ N085 e N185 proteggono l'impianto e il sistema di tubazioni da una pressione eccessiva, abbattendo i picchi di pressione. Grazie alla terza bocchetta è possibile inserire la valvola nella conduttura principale. Quando la pressione aumenta la molla si solleva e si apre la valvola. La pressione viene riportata al valore preimpostato e fuoriesce in una conduttura secondaria attraverso la terza bocchetta. Quando invece la pressione scende, la molla spinge la membrana verso la sede della guarnizione che va a chiudersi. La forza della molla può essere regolata a seconda delle necessità, utilizzando una vite di arresto.

  • Impostazioni della valvola applicabili anche sotto pressione di esercizio
  • L'ottimizzazione di pistoni, molle e superfici di comando garantisce buone caratteristiche di regolazione
  • L'attuatore è separato ermeticamente dal fluido
  • Tipo di attacco: Attacco; Attacco a bocchettone con inserto; Flange
  • Materiale corpo: PP-B; PVC; PVDF
  • Conformità
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura fluidi max: 100 ° C
  • Temperatura fluidi min: -20 ° C
  • Diametri nominali: DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')