• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de alivio de presión GEMÜ N085 protege la instalación y el sistema de tuberías contra la sobrepresión y reduce los picos de presión. El tercer tubo de empalme permite montar la válvula en la tubería principal. Si la presión aumenta, el muelle sube y la válvula se abre. La presión se reduce hasta el valor preajustado y puede evacuarse hacia una tubería secundaria a través del tercer tubo de empalme. Si la presión disminuye, la fuerza del muelle presiona la diafragma hacia el asiento de cierre y se cierra. La fuerza del muelle puede ajustarse con un tornillo de ajuste cuando sea necesario.

  • La válvula también puede ajustarse cuando está bajo la presión de trabajo
  • La optimización del pistón, los muelles y la superficie de control garantiza buenas características de regulación
  • El accionamiento está separado herméticamente del fluido
  • Temperatura del fluido: -20 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales*: DN 65 hasta 100
  • Tipos de conexión: Brida | Enlaces | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: DIN | EN | ISO
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PP-B, gris | PVC-U, gris | PVDF
  • Conformidades: EAC