Los bloques de acero inoxidable constan de uno o varios asientos de válvula de diafragma. Para el actuador puede elegirse entre las variantes manual, neumática y eléctrica. El bloqueo en el asiento de válvula se lleva a cabo con un diafragma.
Beneficios para el cliente:
- Documentación y validación simplificadas (por ejemplo, menos inspecciones por rayos X)
- Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
- Optimización de los procedimientos de producción y de funcionamiento
- Protección de los conocimientos técnicos y protección anticopia
- Tiempo de montaje reducido, puesta en marcha y mantenimiento simplificados
- Almacenamiento reducido o simplificado (por ejemplo, fittings)
- Mayor flexibilidad y menores costes en caso de realización simultánea de un concepto de instalación modular
- Mayor fiabilidad del producto
Ventajas generales del producto:
- Producido a partir de un único bloque de material → no hay soldaduras internas, menos fittings y menos soldaduras gracias a los varios asientos de válvula en una unidad
- Diseño flexible, individualizado y según las necesidades del cliente
- Integración de válvulas y sistemas de medición y control en una única unidad; apropiado para diseños de instalaciones modulares
- Certificado de conformidad del pedido, certificado de inspección, certificado de recepción 3.1, certificado de recepción 3.2 disponibles a petición
- Diseño optimizado para favorecer el vaciado y evitar espacios muertos (volumen residual reducido, escasa superficie de contacto con el fluido, mínimos espacios muertos)
- Acabados superficiales de alta calidad de hasta Ra 0,25 µm y sistema de estanqueidad de diafragma con certificación EHEDG
➥ Producto GEMÜ P600M
La válvula de diafragma M-Block GEMÜ P600M de acero inoxidable consta de uno o varios asientos de válvula de diafragma. Para el actuador puede elegirse entre las variantes manual, neumática y eléctrica. El bloqueo en el asiento de válvula se lleva a cabo con un diafragma.
Características:
- Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
- Diseño flexible, individualizado y según las necesidades del cliente
- Reducción de espacio muerto
- Menos puntos de unión y soldaduras
- Diferentes funciones reunidas en el mínimo espacio
- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- Amplias posibilidades de adaptación de sistemas de medición, control y regulación, además de accesorios
Temperatura de esterilización | 150 °C |
Temperatura del fluido | de -10 a 100 °C |
Temperatura ambiente | de 0 a 60 °C |
Presión de trabajo | de 0 a 10 bar |
Diámetros nominales | de DN 4 a 150 |
Formas del cuerpo | Cuerpo multivía |
Estándares de conexión | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / JIS / SMS |
Tipos de conexión | clamp / brida / rosca / tubo para soldar |
Materiales del cuerpo | 1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo l 1.4435 (BN2), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo l 1.4539 (904L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo |
Materiales del diafragma | EPDM / PTFE & EPDM |
Conformidades | 3A l BSE/TSE l CRN l EAC l FDA l USP l Reglamento (CE) n.º 1935/2004 |
➥ Producto GEMÜ P500M
El bloque de válvulas GEMÜ P500M de acero inoxidable consta de dos o más válvulas de globo. Estos pueden equiparse con actuadores manuales, neumáticos y eléctricos. El bloqueo en el asiento de válvula se lleva a cabo con un plato de la válvula.
Características:
- Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
- Diseño flexible, individualizado y según las necesidades del cliente
- Menos puntos de unión y soldaduras
- Diferentes funciones reunidas en el mínimo espacio
- Ideal para aplicaciones de regulación
- Posibilidad de utilizar actuadores, estopadas y componentes de automatización del acreditado sistema modular GEMÜ
Temperatura del fluido | de -10 a180 °C |
Temperatura ambiente | de 0 a 60 °C |
Presión de trabajo | de 0 a 25 bar |
Diámetros nominales | de DN 15 a 50 |
Formas del cuerpo | Cuerpo multivía |
Estándares de conexión | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / NPT / SMS |
Tipos de conexión | clamp / rosca / tubo para soldar |
Materiales del cuerpo | 1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo |
Materiales de la junta del asiento | NBR | PFA | PTFE | PTFE, reforzado |
Conformidades | ATEX | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 |
➥ Producto GEMÜ PPD0
La válvula M-Block para procesos de llenado GEMÜ PPD0 de acero inoxidable consta de una o varias válvulas de globo de diafragma. Para el actuador puede elegirse entre las variantes manual, neumática y eléctrica. En las válvulas de globo de diafragma el bloqueo en el asiento de válvula tiene lugar mediante un diafragma de cono (PD). Este permite una separación hermética entre el actuador y el fluido, además de garantizar una excelente precisión de regulación.
Características::
- Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
- Diseño flexible, individualizado y según las necesidades del cliente
- Menos puntos de unión y soldaduras
- Diferentes funciones reunidas en el mínimo espacio
- Cierre resistente de PTFE modificado (TFM™) que no necesita reapretarse
- Mantenimiento sencillo y rápido gracias al sistema de cartuchos de repuesto
- Adecuada para ciclos rápidos
- Ideal para aplicaciones de regulación
- Amplias posibilidades de adaptación de sistemas de medición, control y regulación, además de accesorios
Temperatura del fluido | de -10 a 140 °C |
Presión de trabajo | de 0 a 7 bar |
Diámetros nominales | de DN 6 a 25 |
Formas del cuerpo | Cuerpo multivía |
Estándares de conexión | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / JIS / SMS |
Tipos de conexión | clamp / brida / tubo para soldar / rosca |
Materiales del cuerpo | 1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435 (BN2), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4539 (904L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo |
Temperatura ambiente | de -10 a 60 °C |
Conformidades | FDA | USP | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º 10/2011 |
Con los bloques de válvulas multivía de acero inoxidable, se brinda una solución multifuncional para mezclar, dividir, vaciar o alimentar fluidos muy específicos en la industria farmacéutica, biotecnológica y alimentaria. La válvula de diafragma modular M-Block está disponible en diferentes tipos de acero inoxidable en los diámetros nominales DN 20 y DN 25, aunque también pueden suministrarse otras variantes por encargo. El sistema de conexión flexible permite adaptar los tubos, las conexiones clamp y las bridas al cuerpo básico según las necesidades individuales. Las interfaces de los distintos componentes están diseñadas sobre la base de una conexión aséptica estandarizada.
Beneficios para el cliente:
- De bajo mantenimiento
- Diseño flexible
- Montaje rápido y flexible
- Modularidad
Ventajas generales del producto:
- Unión de varias válvulas y secciones de tubo en una unidad compacta
- Combinación de varias funciones en un bloque: regulación, dosificación, distribución, etc.
- Ahorro en trabajos de soldadura
- Garantiza rutas de conmutación y flujo altamente individualizadas
➥ Producto GEMÜ P600S
El bloque de válvulas GEMÜ P600S de acero inoxidable cuenta con uno o varios asientos de válvula de diafragma. Los diferentes módulos pueden combinarse entre sí en cualquier orden. Están equipados con el actuador de válvula de accionamiento neumático GEMÜ 9650.
Características:
- Unión de varias válvulas y secciones de tubo en una unidad compacta
- Combinación de varias funciones en un bloque: regulación, dosificación, distribución, etc.
- De bajo mantenimiento
- Diseño flexible
- Ahorro en trabajos de soldadura
- Montaje rápido y flexible
- Modularidad
Temperatura del fluido | de -10 a 100 °C |
Temperatura de esterilización | max. 150 °C |
Presión de trabajo | 0 bis 10 bar |
Diámetros nominales | de DN 20 a 25 |
Formas del cuerpo | Cuerpo multivía |
Estándares de conexión | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / NPT / SMS |
Tipos de conexión | clamp / brida / tubo para soldar |
Materiales del cuerpo | 1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435 (BN2), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4539 (904L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo |
Temperatura ambiente | de 0 a 60 °C |
Conformidades | BSE/TSE | EAC| FDA | USP | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento |

Nuevo enfoque a favor de instalaciones multifuncionales, modulares y de tamaño reducido. Los bloques de válvulas multivía compactos de plástico son componentes ideales para esto. Ahorran espacio y pueden llevar a cabo distintas funciones. Los ingenieros y técnicos de aplicaciones de GEMÜ aplican ahora la experiencia que han adquirido a través de la realización de miles de bloques de válvulas multivía para la industria farmacéutica a la creación de bloques de válvulas multivía de plástico para el sector de la industria tradicional.
Beneficios para el cliente:
- Diseño flexible, individualizado y según las necesidades del cliente
- Menos costes de montaje e instalación
Ventajas generales del producto:
- Diseño muy compacto, fabricación con varios asientos de válvula a partir de un único bloque de material
- Menos fittings, conexiones soldadas o encoladas ➜ menos puntos potenciales de fuga
- Volumen residual reducido, menor superficie de contacto con el fluido
- Compatible con conexiones estándares como roscas hembra, tubos para encolar, tubos para soldar, enlaces, conexiones clamp y bridas
➥ Producto GEMÜ P600M
La válvula de diafragma M-Block GEMÜ P600M de plástico consta de uno o varios asientos de válvula de diafragma. Estos pueden equiparse con actuadores manuales, neumáticos y eléctricos. El bloqueo en el asiento de válvula se lleva a cabo con un diafragma.
Características:
- Unión de varias válvulas y secciones de tubo en una unidad compacta
- Reducción del espacio de montaje
- Combinación de varias funciones en un bloque: regulación, dosificación, distribución, limpieza, etc.
- Reducción de los puntos de soldadura y encolado de la instalación
- Diseño del bloque adaptado a las preferencias del cliente
Presión de trabajo | de 0 a 10 bar |
Temperatura del fluido | de -10 a 80 °C |
Temperatura ambiente | de -10 a 50 °C |
Diámetros nominales | de DN 6 a 50 |
Formas del cuerpo | Cuerpo multivía |
Estándares de conexión | ASME | DIN | ISO |
Materiales del cuerpo | PVC-U, gris | PP-H, gris | PP-H, natural | PVDF | Peek |
Tipos de conexión | enlace / clamp / tubo para soldar / rosca |
Materiales del diafragma | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM |
Solo en el caso de bloques de válvulas de plástico se han ampliado las funciones más diversas, como, por ejemplo, mezclar, dividir, vaciar o alimentar una amplia variedad de líquidos, incluidos los químicos. En colaboración con clientes de la industria química y del medio ambiente se han desarrollado los «bloques de válvulas multivía modulares».
El nuevo concepto es capaz de cubrir una gran parte de las variantes con unas pocas versiones básicas. Estos bloques básicos se pueden conectar en segundos, y sin tuberías, uniones encoladas o soldaduras adicionales, para obtener un bloque de válvulas multivía modular. También las modificaciones de las instalaciones de proceso que desee efectuar posteriormente el usuario de la instalación resultan fáciles y rápidas de realizar.
Beneficios para el cliente:
- Diseño de la instalación según las necesidades del cliente
- Diseño de válvulas extremadamente compacto
- Tiempos de montaje reducidos
- Posibilidad de integración de sistemas como, por ejemplo, sistema de sensores
- Mayor fiabilidad de la instalación debido a un menor número de puntos de unión
- También disponible con accionamiento en T
Ventajas generales del producto:
- Producido a partir de un único bloque de material; materiales estándares PVC-U, PP, PP natural y PVDF, otros materiales bajo demanda
- Se pueden utilizar conexiones estándares como roscas hembra, tubos para encolar, tubos para soldar y enlaces
- Ofrece numerosas funciones y permite alimentar una amplia variedad de líquidos
➥ Producto GEMÜ P600S

La válvula de diafragma M-Block GEMÜ P600S consta de uno o varios asientos de válvula de diafragma. Estos pueden equiparse con actuadores manuales, neumáticos y motorizados.
El bloqueo en el asiento de válvula se lleva a cabo con un diafragma. Las conexiones se pueden seleccionar y sustituir individualmente utilizando diferentes manguitos. El bloque de válvulas multivía GEMÜ P600S de plástico se suministra en los diámetros nominales DN 8 a 25. Está disponible en los materiales PP-H y PVC-U. Puede ampliarse siempre que se desee a través de un punto de conexión modular.
Áreas de aplicación:
- Tecnología química
- Tratamiento de aguas industrial
- Tratamiento de superficies
- Tecnología energética y medioambiental
- Ingeniería mecánica e industria manufacturera
- Industria de alimentación y bebidas
Características:
- Diseño individualizado por medio de conexiones intercambiables
- Cuerpo de la válvula y diafragmas disponibles en diversos materiales
- Unión de varias válvulas y secciones de tubo en una unidad compacta
- Reducción de la superficie utilizada
- Combinación de varias funciones en un bloque
- Reducción de los puntos de soldadura y encolado de la instalación
- De bajo mantenimiento
Presión máx. de trabajo | de 0 a 10 bar |
Temperatura del fluido | de 5 a 80 °C |
Temperatura ambiente | de 5 a 80 °C |
Diámetros nominales | de DN 8 a 25 |
Tamaño del diafragma | MG10 y MG25 |
Materiales del cuerpo | PP-H / PVC-U |
Versiones de actuador | manual, neumático, eléctrico |
Tipos de conexión | enlace / tubo para soldar / manguito |

En muchos mercados altamente tecnológicos, la pureza de los fluidos de proceso juega un papel cada vez más decisivo en la calidad y cantidad de producción de los productos finales. Los bloques de válvulas multivía de plástico de alta pureza se utilizan para proporcionar a los fabricantes de estos mercados una solución compacta, flexible y económica. La acreditada tecnología PD permite implementar diseños personalizados para cada cliente en un espacio mínimo. Los actuadores de estos bloques multivía se basan en los tipos de válvulas GEMÜ C50, C51, C53 y C57 iComLine. Estos pueden utilizarse en muchos ámbitos de aplicación si se selecciona el plástico idóneo. Gracias a la fabricación mecánica de los cuerpos de válvula, pueden crearse soluciones de bloques de válvula con los tipos de conexión más variados en función de las necesidades.
Beneficios para el cliente:
- Diseño flexible, individualizado y según las necesidades del cliente
- Ahorro de espacio de montaje
- Menos costes de montaje e instalación
Ventajas generales del producto:
- Reducción de puntos de conexión
- Posibilidad de integración de sistemas (p. ej.: sensores)
- Larga vida útil
- Fabricación en sala blanca según SEMI F57
➥ GEMÜ PC50 iComLine
En muchos mercados altamente tecnológicos, la pureza de los fluidos de proceso juega un papel cada vez más decisivo en la calidad y cantidad de los productos. Los bloques de válvulas GEMÜ PC50 iComLine de plástico y de acero inoxidable se utilizan para proporcionar a los fabricantes de estos mercados una solución compacta, flexible y económica. Su acreditada tecnología PD y su diseño personalizado para cada cliente permite reunir diferentes funciones en un espacio mínimo. Los actuadores de estos bloques multivía se basan en los tipos de válvulas GEMÜ C50, C51, C53 y C57. Estos pueden utilizarse en muchos ámbitos de aplicación si se selecciona el plástico idóneo. Gracias a la fabricación mecánica de los cuerpos de válvula, pueden crearse soluciones de bloques de válvula con los tipos de conexión más variados, incluso en combinaciones, en función de la necesidad.
Características:
- Soluciones de sistema totalmente integradas (funciones de válvula, fittings, sensores, válvulas antirretorno, aplicaciones de depósito/carcasa, etc.)
- Los cuerpos de la válvula se pueden fabricar en todos los plásticos y aceros inoxidables habituales para adaptarse a las necesidades del cliente
- Materiales específicos para el fluido, adaptados a las necesidades y económicos
- Construcción compacta, poca necesidad de espacio, ventaja logística, reducción del tiempo de montaje, menos puntos de unión, bajo mantenimiento, económico
- Se pueden utilizar en los ámbitos de aplicación más variados (fabricación de semiconductores, industria farmacéutica, química, tecnología medioambiental, ingeniería mecánica, fabricación de baterías, etc.)
- Fabricación en sala blanca (versión HP), cumple la especificación SEMI F 57
Presión de trabajo | de 0 a 6 bar |
Temperatura del fluido | de -10 a 200 °C |
Temperatura ambiente | de 0 a 602 °C |
Tamaños de conexión | de 1/8" a 1 1/2" |
Formas del cuerpo | Cuerpo multivía |
Materiales del cuerpo | acero inoxidable | PTFE TFM™ | PTFE, conductor | PP | PVC | PVDF |
Tipos de conexión | enlace | clamp | Flare | rosca | rosca hembra | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link |
Materiales de junta en | PTFE TFM™ |
¡Cuéntenos sus necesidades!
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos?
¡Le ayudaremos con mucho gusto!