I gruppi in acciaio inox sono costituiti da una o più sedi valvola a membrana. Come attuatore si può scegliere tra la variante manuale, pneumatica e a motore elettrico. La chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso una membrana.
Vantaggi per il cliente:
- documentazione e convalida semplificate (ad esempio, meno esami radioscopici)
- minore ingombro grazie alla struttura compatta
- ottimizzazione dei processi produttivi e del funzionamento
- tutela del know-how e dei diritti d’autore
- tempi di installazione ridotti, messa in funzione e manutenzione semplificate
- giacenza a magazzino ridotta o semplificata (ad esempio, raccorderia)
- maggiore flessibilità e costi ridotti, con implementazione al contempo di un impianto modulare
- maggiore affidabilità del prodotto
Vantaggi generali del prodotto:
- realizzato a partire da un unico blocco di materiale → nessuna saldatura interna, meno raccordi e saldature grazie alle molteplici sedi delle valvole in un’unica unità
- progettazione individuale personalizzata in funzione delle esigenze del cliente e design flessibile
- integrazione della tecnologia delle valvole e dei sistemi di misura e di regolazione in un’unica unità; ideale per impianti modulari
- certificato di conformità all’ordine, verbale di controllo, certificato di collaudo 3.1 e certificato di collaudo 3.2 disponibili su richiesta
- struttura ottimizzata per lo svuotamento e lo spazio morto (volume restante ridotto, superficie bagnata ridotta, spazi morti minimi)
- finiture superficiali accurate, fino a Ra 0,25 μm e sistema di tenuta a membrana certificato EHEDG
➥ Prodotto GEMÜ P600M
La valvola a membrana M-Block GEMÜ P600M in acciaio inox è composta da una o più sedi valvola a membrana. Come attuatore si può scegliere tra la variante manuale, pneumatica e a motore elettrico. La chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso una membrana.
Caratteristiche:
- Minore ingombro grazie alla struttura compatta
- Progettazione individuale personalizzata in funzione delle esigenze del cliente e design flessibile
- Spazio morto ridotto
- Meno punti di collegamento e saldature
- Le funzioni più disparate riunite in uno spazio ristretto
- Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
- Numerose possibilità di adattamento della tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nonché degli accessori
Temperatura di sterilizzazione | 150 °C |
Temperatura del fluido | da -10 a 100 °C |
Temperatura ambiente | da 0 a 60°C |
Pressione di esercizio | da 0 a 10 bar |
Diametri nominali | DN 4 a 150 |
Forme dei corpi | Corpi a più vie |
Connessioni standard | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / JIS / SMS |
Tipi di connessione | Clamp / Flangia / Filettatura / Attacchi |
Materiali dei corpi | 1.4435 (316L), materiale pieno l 1.4435 (BN2), materiale pieno l 1.4539 (904L), materiale pieno |
Materiali membrana | EPDM / PTFE & EPDM |
Conformità | 3A l BSE/TSE l CRN l EAC l FDA l USP l Regolamento (CE) N. 1935/2004 |
➥ Prodotto GEMÜ P500M
Il gruppo valvole GEMÜ P500M in acciaio inox è composto da due o più valvole a globo, che possono presentare attuatori manuali, pneumatici ed elettrici. La chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso un otturatore a piattello.
Caratteristiche:
- Minore ingombro grazie alla struttura compatta
- Progettazione individuale personalizzata in funzione delle esigenze del cliente e design flessibile
- Meno punti di collegamento e saldature
- Le funzioni più disparate riunite in uno spazio ristretto
- Ideale per applicazioni di regolazione
- Possibilità di utilizzare attuatori, guarnizioni premistoppa e componenti per l’automazione del collaudato sistema modulare GEMÜ
Temperatura del fluido | da -10 a 180 °C |
Temperatura ambiente | da 0 a 60 °C |
Pressione di esercizio | da 0 a 25 bar |
Diametri nominali | DN 15 a 50 |
Forme dei corpi | Corpi a più vie |
Connessioni standard | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / NPT / SMS |
Tipi di connessione | Clamp / Filettatura / Attacchi |
Materiali dei corpi | 1.4435 (316L), materiale pieno |
Materiale di tenuta della sede | NBR | PFA | PTFE | PTFE, rinforzato |
Conformità | ATEX | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 |
➥ Prodotto GEMÜ PPD0
La valvola M-Block per processi di riempimento GEMÜ PPD0 in acciaio inox è costituita da una o più valvole a otturatore con membrana di separazione. Come attuatore si può scegliere tra la variante manuale, pneumatica ed elettrica. Nella valvola a otturatore con membrana di separazione, la chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso una membrana con cono (PD). Questo consente una separazione ermetica di attuatore e fluido, assicurando un’ottima precisione di regolazione.
Caratteristiche:
- Minore ingombro grazie alla struttura compatta
- Progettazione individuale personalizzata in funzione delle esigenze del cliente e design flessibile
- Meno punti di collegamento e saldature
- Le funzioni più disparate riunite in uno spazio ristretto
- Tenuta stabile in PTFE modificato (TFM™), serraggio non necessario
- Manutenzione semplice e veloce attraverso il sistema di ricambio cartucce
- Adatta a commutazioni rapide ed elevate
- Ideale per applicazioni di regolazione
- Numerose possibilità di adattamento della tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nonché degli accessori
Temperatura del fluido | da -10 a 140 °C |
Pressione di esercizio | da 0 a 7 bar |
Diametri nominali | DN 6 a 25 |
Forme dei corpi | Corpi a più vie |
Connessioni standard | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / JIS / SMS |
Tipi di connessione | Clamp / Flangia / Attacchi / Filettatura |
Materiali dei corpi | 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435 (BN2), materiale pieno | 1.4539 (904L), materiale pieno |
Temperatura ambiente | da -10 a 60 °C |
Conformità | FDA | USP | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 |
I gruppi valvole a più vie in acciaio inox offrono una soluzione multifunzionale per la miscelazione, la separazione, lo svuotamento e l’alimentazione di fluidi difficili da trattare nel ramo farmaceutico, delle biotecnologie e agroalimentare. La valvola a membrana modulare M-Block è disponibile in diversi materiali di acciaio inossidabile e nei diametri nominali DN 20 e DN 25; altre varianti sono disponibili su richiesta. Il sistema di collegamento flessibile può essere utilizzato per adattare al corpo base sia attacchi che flange o clamp secondo le esigenze individuali. Le interfacce dei singoli componenti sono state progettate sulla base di una connessione asettica standardizzata.
Vantaggi per il cliente:
- a manutenzione ridotta
- design flessibile
- montaggio rapido e flessibile
- possibilità di successivo ampliamento
Vantaggi generali del prodotto:
- combinazione di più valvole e sezioni tubolari in un’unità compatta
- un unico gruppo per più funzioni: regolazione, dosaggio, distribuzione, ecc.
- meno lavori di saldatura
- possibilità di garantire percorsi di commutazione e flusso altamente individuali
➥ Prodotto GEMÜ P600S
Il gruppo valvole GEMÜ P600S in acciaio inox è costituito da una o più sedi valvola a membrana. I singoli moduli possono essere combinati tra loro in qualsiasi ordine. Dispongono dell’attuatore valvola ad azionamento pneumatico GEMÜ 9650.
Caratteristiche:
- Combinazione di più valvole e sezioni tubolari in un’unità compatta
- Un unico gruppo per più funzioni: regolazione, dosaggio, distribuzione, ecc.
- A manutenzione ridotta
- Design flessibile
- Meno lavori di saldatura
- Montaggio rapido e flessibile
- Possibilità di successivo ampliamento
Temperatura del fluido | da -10 a 100 °C |
Temperatura di sterilizzazione | max. 150 °C |
Pressione di esercizio | da 0 a 10 bar |
Diametri nominali | DN 20 a 25 |
Forme dei corpi | Corpi a più vie |
Connessioni standard | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / NPT / SMS |
Tipi di connessione | Clamp / Flangia / Attacchi |
Materiali dei corpi | 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435 (BN2), materiale pieno | 1.4539 (904L), materiale pieno |
Temperatura ambiente | da 0 a 60 °C |
Conformità | BSE/TSE | EAC| FDA | USP | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento |

Un nuovo approccio per impianti multifunzionali, modulari e a ingombro ridotto. In questa nuova concezione di impianto, i gruppi valvole compatti a più vie in plastica risultano essere i componenti ideali, grazie al loro ingombro ridotto e alle diverse funzioni che sono in grado di espletare. L’esperienza accumulata nell’implementazione di migliaia di gruppi valvole a più vie per l’industria farmaceutica viene ora utilizzata dagli ingegneri e dagli esperti di tecnologie applicate GEMÜ sui gruppi valvole in plastica destinati all’industria tradizionale.
Vantaggi per il cliente:
- progettazione individuale personalizzata in funzione delle esigenze del cliente e design flessibile
- minore complessità in fase di montaggio e installazione
Vantaggi generali del prodotto:
- struttura molto compatta / derivata da un unico blocco di materiale, ma con più sedi valvola
- meno raccordi, saldature o punti d’incollaggio➜ meno potenziali punti di perdita
- ridotto volume di hold-up e ridotta superficie bagnata
- possibilità di utilizzare collegamenti standard quali filettatura femmina, connessioni ad incollaggio, attacchi a saldare di testa, attacchi a bocchettone, clamp e flange
➥ Prodotto GEMÜ P600M
La valvola a membrana M-Block GEMÜ P600M in plastica è composta da una o più sedi valvola a membrana, che possono presentare attuatori manuali, pneumatici ed elettrici. La chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso una membrana.
Caratteristiche:
- Combinazione di più valvole e sezioni tubolari in un’unità compatta
- Riduzione dell’ingombro
- Un unico gruppo per più funzioni: regolazione, dosaggio, distribuzione, lavaggio, ecc.
- Riduzione dei punti di saldatura e incollaggio nell’impianto
- Strutturazione del gruppo personalizzata
Pressione di esercizio | da 0 a 10 bar |
Temperatura del fluido | da -10 a 80 °C |
Temperatura ambiente | da -10 a 50 °C |
Diametri nominali | DN 6 a 50 |
Forme dei corpi | Corpi a più vie |
Connessioni standard | ASME | DIN | ISO |
Materiali dei corpi | PVC-U, grigio | PP-H, grigio | PP-H, naturale | PVDF | PEEK |
Tipi di connessione | Attacco a bocchettone / Clamp / Attacchi / Filettatura |
Materiali membrana | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM |
Solo i gruppi valvole in plastica sono stati ampliati con le funzioni più disparate, per esempio miscelazione, separazione, conduzione, svuotamento o alimentazione di vari fluidi, anche chimici. In collaborazione con i clienti del settore della chimica e dell’ingegneria ambientale sono stati quindi sviluppati “Gruppi valvole a più vie ampliabili”.
Con poche versioni di base, la nuova soluzione consente di far fronte alla maggior parte delle varianti. Nell’arco di pochi secondi e senza necessità di tubazioni, incollaggi o saldature supplementari, è possibile collegare questi gruppi di base fino a creare un gruppo valvole a più vie ampliato. È anche possibile apportare successivamente, in modo semplice e veloce, modifiche all’impianto di processo in loco, presso il gestore dell’impianto.
Vantaggi per il cliente:
- concezione d’impianto per esigenze specifiche del cliente
- soluzione di valvole estremamente compatta
- minori tempi di montaggio
- possibilità di integrazione di sistemi, ad es. sensori
- maggiore sicurezza dell’impianto, grazie al minor numero di punti di collegamento
- disponibile anche con attuatore a T
Vantaggi generali del prodotto:
- realizzato a partire da un unico blocco di materiale; materiale standard PVC-U, PP, PP naturale e PVDF, altri materiali disponibili su richiesta
- possibilità di utilizzare collegamenti standard quali filettatura femmina, connessioni ad incollaggio, attacchi a saldare di testa e attacchi a bocchettone
- possibilità di utilizzare diverse funzioni e alimentare diversi fluidi
➥ Prodotto GEMÜ P600S

La valvola a membrana M-Block GEMÜ P600S è costituita da una o più sedi valvola a membrana che possono presentare attuatori manuali, pneumatici e motorizzati.
La chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso una membrana. Grazie ai vari bocchettoni, è possibile scegliere e sostituire singolarmente i raccordi. Il gruppo valvole a più vie GEMÜ P600S in plastica è disponibile con diametri nominali DN da 8 a 25. Disponibile nei materiali PP-H e PVC-U. Grazie a un punto di collegamento modulare, può essere tuttavia ampliato in qualsiasi momento.
Ambiti di applicazione:
- Ingegneria chimica
- Trattamento delle acque industriali
- Trattamenti superficiali
- Ingegneria energetica e ambientale
- Industria meccanica e di trasformazione
- Generi alimentari e bevande
Caratteristiche:
- Configurazione individuale, grazie ai raccordi intercambiabili
- Corpi valvole e membrane di tenuta disponibili in diversi materiali
- Combinazione di più valvole e sezioni tubolari in un’unità compatta
- Riduzione della superficie di appoggio
- Combinazione di più funzioni in un unico gruppo
- Riduzione dei punti di saldatura e incollaggio nell’impianto
- A manutenzione ridotta
Pressione di esercizio | max. da 0 a 10 bar |
Temperatura del fluido | da 5 a 80 °C |
Temperatura ambiente | da 5 a 80 °C |
Diametri nominali | da DN 8 a 25 |
Misure membrane | MG10 e MG25 |
Materiali dei corpi | PP-H / PVC-U |
Versioni attuatore | manuale, pneumatico, a motore elettrico |
Tipi di connessione | Attacco a bocchettone / Attacchi / Manicotto |

In numerosi mercati altamente tecnologici, la purezza dei fluidi di processo riveste un ruolo sempre più importante per la qualità e la quantità dei prodotti finali. Per offrire una soluzione poco ingombrante, flessibile ed economica ai produttori che operano in questi mercati, vengono impiegati gruppi valvole a più vie realizzati in plastica ad alto grado di purezza. Grazie alla collaudata tecnologia PD, è possibile realizzare design adatti alle esigenze specifiche del cliente in uno spazio minimo. Gli attuatori di questi gruppi a più vie si basano sui tipi di valvola GEMÜ C50, C51, C53 e C57 iComLine, impiegabili in molti ambiti di utilizzo, grazie alla scelta del materiale adatto. La costruzione meccanica dei corpi valvola consente di creare gruppi valvole con i più diversi tipi di connessione, a seconda delle esigenze.
Vantaggi per il cliente:
- Progettazione individuale personalizzata in funzione delle esigenze del cliente e design flessibile
- Risparmio di spazio
- Minore complessità in fase di montaggio e installazione
Vantaggi generali del prodotto:
- Riduzione dei punti di collegamento
- Possibilità di integrazione di sistemi (ad es: sensori)
- Lunga durata
- Produzione in camera bianca SEMI F57
➥ GEMÜ PC50 iComLine
In numerosi mercati altamente tecnologici, la purezza dei fluidi di processo riveste un ruolo sempre più importante per la qualità e la quantità dei prodotti. Per offrire una soluzione poco ingombrante, flessibile ed economica ai produttori che operano in questi mercati, vengono impiegati gruppi valvole GEMÜ PC50 iComLine in plastica e acciaio inox. Grazie alla collaudata tecnologia PD e a design sviluppati appositamente per le esigenze specifiche del cliente, diverse funzioni vengono riunite in uno spazio minimo. Gli attuatori di questi gruppi a più vie si basano sui tipi di valvola GEMÜ C50, C51, C53 e C57, impiegabili in molti ambiti di utilizzo, grazie alla scelta del materiale adatto. La costruzione meccanica dei corpi valvola consente di creare gruppi valvole con i più diversi tipi di connessione, anche combinandoli tra loro, a seconda delle esigenze.
Caratteristiche:
- Soluzioni di sistema completamente integrate (funzioni della valvola, raccordi, sensori, valvole di ritegno, pareti di contenitori/alloggiamenti, ecc.)
- Corpi valvola personalizzati possibili in tutte le varianti di plastica e acciaio inox in uso
- Materiali specifici per il fluido, adatti alle esigenze, economici
- Struttura compatta, ingombro ridotto, vantaggio logistico, tempi di montaggio ridotti, meno punti di collegamento, manutenzione ridotta, economicità
- Impiegabile in diversi ambiti di utilizzo (produzione di semiconduttori, industria farmaceutica, chimica, ingegneria ambientale, industria meccanica, produzione di batterie, ecc.)
- Produzione in camera bianca (versione HP), in conformità a SEMI F 57
Pressione di esercizio | da 0 a 6 bar |
Temperatura del fluido | da -10 a 200 °C |
Temperatura ambiente | da 0 a 602 °C |
Dimensioni attacco | da 1/8" a 1 1/2" |
Forme dei corpi | Corpi a più vie |
Materiali dei corpi | Acciaio inox | PTFE TFM™ | PTFE, conduttivo | PP | PVC | PVDF |
Tipi di connessione | Attacco a bocchettone | Clamp | Flare | Filettatura | Filettatura femmina | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link |
Materiali di tenuta | PTFE TFM™ |