Os blocos de aço inoxidável consistem em uma ou mais sedes de válvulas de diafragma. Como atuador, é possível selecionar entre as versões manual, pneumático e motorizado. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um diafragma.
Benefícios para o cliente:
- Documentação e validação simplificadas (p.ex. menos análises por raios X)
- Necessita de pouco espaço graças à sua construção compacta
- Otimização de ciclos de produção e de operação
- Proteção ao know-how e contra cópias
- Redução do tempo de instalação, comissionamento e manutenção simplificados
- Armazenamento reduzido ou simplificado (p.ex. conexões)
- Maior flexibilidade e menores custos na realização simultânea de um conceito de instalação modular
- Aumento da segurança dos produtos
Vantagens gerais do produto:
- Usinado de um bloco → sem pontos de solda internos, menos conexões e menos pontos de solda devido a várias sedes de válvulas em uma unidade
- Projeto individual customizado e design flexível
- Integração da tecnologia de válvulas, sistemas de medição e controle em uma única unidade; adequado aplicável em conceitos de instalações modulares
- Certificado de conformidade com a ordem, certificado de fábrica, certificado de ensaio de aceitação 3.1, certificado de teste de aceitação 3.2 podem ser fornecidos sob consulta
- Construção otimizada em termos de esvaziamento e deadleg (baixo volume residual, superfície úmida reduzida, mínimo deadleg)
- Alto acabamento superficial até Ra 0,25 µm e sistema de vedação de diafragma com certificação EHEDG
➥ Produto GEMÜ P600M
A válvula de diafragma bloco M GEMÜ P600M de aço inox consiste em uma ou várias sedes de válvulas de diafragma. Como atuador, é possível selecionar entre as versões manual, pneumático e motorizado. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um diafragma.
Características:
- Necessita de pouco espaço graças à sua construção compacta
- Projeto individual customizado e design flexível
- Deadleg reduzido
- Menos conexões e pontos de solda
- Diversas funções reunidas em um espaço reduzido
- Separação hermética entre fluido e atuador
- Muitas possibilidades de adaptação da tecnologia de medição, de operação e de sistemas de controle e dos acessórios
Temperatura de esterilização | 150 °C |
Temperatura do fluido | -10 até 100 °C |
Temperatura ambiente | 0 até 60 °C |
Pressão de operação | 0 até 10 bar |
Diâmetros nominais | DN 4 até150 |
Formatos de corpos | multivias |
Normas de conexão | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / JIS / SMS |
Tipos de conexão de | clamp / flange / rosca / bico |
Materiais do corpo | 1.4435 (316L), usinado de bloco l 1.4435 (BN2), usinado de bloco l 1.4539 (904L), usinado de bloco |
Materiais do diafragma | EPDM / PTFE & EPDM |
Conformidades | 3A l BSE/TSE l CRN l EAC l FDA l USP l VO (EG) nº 1935/2004 |
➥ Produto GEMÜ P500M
A válvula de bloco multivias GEMÜ P500M de aço inox consiste em duas ou várias válvulas globo. Estas podem ser equipadas com atuadores manuais, pneumáticos e elétricos. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um prato de assento.
Características:
- Necessita de pouco espaço graças à sua construção compacta
- Projeto individual customizado e design flexível
- Menos conexões e pontos de solda
- Diversas funções reunidas em um espaço reduzido
- Muito bem aplicável em aplicações de posicionamento
- Atuadores, pacote de gaxetas e componentes de automação utilizáveis a partir do sistema modular testado GEMÜ
Temperatura do fluido | -10 até 180 °C |
Temperatura ambiente | 0 até 60 °C |
Pressão de operação | 0 até 25 bar |
Diâmetros nominais | DN 15 até 50 |
Formatos de corpos | multivias |
Normas de conexão | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / NPT / SMS |
Tipos de conexão | clamp / rosca / bico |
Materiais do corpo | 1.4435 (316L), usinado de bloco |
Materiais de vedação do assento | NBR | PFA | PTFE | PTFE, reforçado |
Conformidades | ATEX | FDA | VO (EG) nº 1935/2004 |
➥ Produto GEMÜ PPD0
A válvula para processos de envase bloco M GEMÜ PPD0 de aço inox consiste de uma ou várias válvulas globo de diafragma. Como atuador, é possível selecionar entre as versões manual, pneumático e elétrico. A vedação da válvula na sede do corpo no caso de uma válvula globo de diafragma ocorre via um diafragma em forma de cone (PD). Isto possibilita uma separação hermética do atuador e do fluido, e garante uma ótima precisão de controle.
Características:
- Necessita de pouco espaço graças à sua construção compacta
- Projeto individual customizado e design flexível
- Menos conexões e pontos de solda
- Diversas funções reunidas em um espaço reduzido
- Vedação resistente de PTFE (TFM™) modificado, sem necessidade de reapertar
- Manutenção simples e rápida por meio dum sistema de substituição do cartucho
- Aplicável em ciclos de acionamento rápidos e elevados
- Muito bem aplicável em aplicações de posicionamento
- Muitas possibilidades de adaptação da tecnologia de medição, de operação e de sistemas de controle e dos acessórios
Temperatura do fluido | -10 até 140 °C |
Pressão de operação | 0 até 7 bar |
Diâmetros nominais | DN 6 até 25 |
Formatos de corpos | multivias |
Normas de conexão | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / JIS / SMS |
Tipos de conexão | clamp / flange / bico / rosca |
Materiais do corpo | 1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435 (BN2), usinado de bloco | 1.4539 (904L), usinado de bloco |
Temperatura ambiente | -10 até 60 °C |
Conformidades | FDA | USP | VO (EG) nº 1935/2004 | VO (EG) nº 2023/2006 | VO (EU) nº 10/2011 |

As válvulas de blocos multivias em aço inoxidável oferecem uma solução multifuncional para misturar, dividir, esvaziar e alimentar fluidos exigentes nas indústrias farmacêutica, biotecnológica e alimentícia. A válvula de diafragma bloco M é disponível em diversos materiais de aço inox e nos diâmetros nominais DN 20 e DN 25 – demais versões podem ser fornecidas sob consulta. Através do sistema de conexão flexível é possível adaptar no corpo básico soldas de topo, assim como, flanges ou clamps. As interfaces dos componentes individuais foram construídas a base de uma conexão asséptica padronizada.
Benefícios para o cliente:
- De baixa manutenção
- Design flexível
- Instalação rápida e flexível
- Expansível posteriormente
Vantagens gerais do produto:
- Reunião de várias válvulas e seções de tubos numa unidade compacta
- Combinação de várias funções num bloco: controlar, dosar, distribuir, etc.
- Economia nos trabalhos de soldagem
- Garantia de rotas de fluxo e de comutação altamente individuais
➥ Produto GEMÜ P600S
A válvula de bloco multivias em aço inoxidável GEMÜ P600S consiste em uma ou mais sedes de válvulas de diafragma. Os módulos individuais podem ser combinados em qualquer ordem. Eles estão equipados com o atuador GEMÜ 9650 de acionamento pneumático.
Características:
- Reunião de várias válvulas e seções de tubos numa unidade compacta
- Combinação de várias funções num bloco: controlar, dosar, distribuir, etc.
- De baixa manutenção
- Design flexível
- Economia nos trabalhos de soldagem
- Instalação rápida e flexível
- Expansível posteriormente
Temperatura do fluido | -10 até 100 °C |
Temperatura de esterilização | max. 150 °C |
Pressão de operação | 0 até 10 bar |
Diâmetros nominais | DN 20 até 25 |
Formatos de corpos | multivias |
Normas de conexão | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / NPT / SMS |
Tipos de conexão | clamp / flange / bico |
Materiais do corpo | 1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435 (BN2), usinado de bloco | 1.4539 (904L), usinado de bloco |
Temperatura ambiente | 0 até 60 °C |
Conformidades | BSE/TSE | EAC| FDA | USP | VO (EG) nº 1935/2004 | VO (EG) nº 2023/2006 | VO |

Nova abordagem para instalações modulares, multifuncionais e de espaço restrito. Aqui, as válvulas de bloco multivias plásticas são os componentes ideais. Estas válvulas são compactas e assumem diversas funções. Agora os engenheiros e técnicos de campo da GEMÜ transferem a experiência obtida durante a realização de milhares de bloco de válvulas multivias para a indústria farmacêutica, aos blocos de válvulas de plástico para a área industrial clássica.
Benefícios para o cliente:
- Projeto individual customizado e design flexível
- Menos trabalhos de montagem e de instalação
Vantagens gerais do produto:
- Construção muito compacta / fabricado de um bloco de material com várias sedes de válvulas
- Menos conexões, pontos de solda ou de colagem ➜ menos pontos potenciais de vazamento
- Pequeno volume de Hold-up, menor superfície úmida
- Possibilidade de utilizar conexões padrões, como, roscas fêmeas, bicos coláveis, extremidades para solda, roscas externas (macho), clamps e flanges
➥ Produto GEMÜ P600M
A válvula de diafragma bloco M GEMÜ P600M de plástico consiste de uma ou várias sedes de válvulas de diafragma. Estas podem ser equipadas com atuadores manuais, pneumáticos e elétricos. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um diafragma.
Características:
- Reunião de várias válvulas e seções de tubos numa unidade compacta
- Redução do espaço de montagem
- Combinação de várias funções num bloco: regular, dosar, distribuir, lavar etc.
- Redução dos locais de solda e de colagem na instalação
- Construção customizada do bloco
Pressão de operação | 0 até 10 bar |
Temperatura do fluido | -10 até 80 °C |
Temperatura ambiente | -10 até 50 °C |
Diâmetros nominais | DN 6 até 50 |
Formatos de corpos | multivias |
Normas de conexão | ASME | DIN | ISO |
Materiais do corpo | em PVC-U, cinza | PP-H, cinza | PP-H, natural | PVDF | Peek |
Tipos de conexão | de rosca externa (macho) / clamp / bico / rosca |
Materiais do diafragma | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM |
Somente no caso de válvulas de bloco multivias feitas de plástico foram ampliadas várias funções, por exemplo, misturar, dividir, conduzir, esvaziar ou alimentar uma grande variedade de fluidos, inclusive fluidos químicos. Em cooperação com clientes das indústrias químicas e de tecnologia ambiental, foram desenvolvidos os "blocos de válvulas multivias expansíveis".
O novo projeto permite atender uma grande parte dos modelos com apenas poucas variações básicas. Em segundos e sem tubulações, colagens ou soldagens adicionais, estes blocos básicos podem ser reunidos num bloco de válvulas multivias ampliado. Modificações posteriores desejadas da planta de processo no local do operador da planta também podem ser realizadas fácil e rapidamente
Benefícios para o cliente:
- Design de instalação customizado
- Solução de válvulas extremamente compacta
- Menores tempos de instalação
- Possibilidades para integração ao sistema, como, p.ex. com sensores
- Maior segurança da instalação devido a menos pontos de conexão
- Também poderão ser fornecidos com atuador em T
Vantagens gerais do produto:
- Usinados de um bloco; material padrão PVC-U, PP, PP-natural e PVDF, demais materiais sob consulta
- Possibilidade de utilizar conexões padrões, como, rosca fêmea, bicos coláveis, extremidades para solda e roscas externas (macho)
- Diversas funções e a alimentação de uma ampla gama de fluidos possíveis
➥ Produto GEMÜ P600S

A válvula de diafragma bloco M GEMÜ P600S consiste de uma ou várias sedes de válvulas de diafragma. Estas podem ser equipadas com atuadores manuais, pneumáticos e motorizados.
A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um diafragma. Várias peças de montagem permitem que as conexões sejam selecionadas e trocadas individualmente. A válvula de bloco multivias GEMÜ P600S feita de plástico está disponível nos diâmetros nominais DN 8 até 25. Ela está disponível nos materiais PP-H e PVC-U. Ela pode ser expandida a qualquer momento por meio de um ponto de conexão modular.
Áreas de aplicação:
- Tecnologia química
- Tratamento de água industrial
- Acabamento superficial
- Energia e tecnologia ambiental
- Engenharia mecânica e indústria de transformação
- Indústria alimentícia e de bebidas
Características:
- Projeto individual devido a conexões intercambiáveis
- Corpos de válvula e diafragmas disponíveis em diferentes materiais
- Reunião de várias válvulas e seções de tubos numa unidade compacta
- Redução da área de montagem
- Combinação de várias funções num bloco
- Redução dos locais de solda e de colagem na instalação
- De baixa manutenção
Pressão máx. de operação | 0 até 10 bar |
Temperatura do fluido | 5 até 80 °C |
Temperatura ambiente | 5 até 80 °C |
Diâmetros nominais | DN 8 até 25 |
Tamanhos de diafragma | MG10 e MG25 |
Materiais do corpo | PP-H / PVC-U |
Versões de atuador | manual, pneumático, motorizado |
Tipos de conexão | de rosca externa (macho) / bico / luva |

A pureza dos fluidos de processo desempenha cada vez mais um papel decisivo na qualidade e na quantidade dos produtos finais em muitos mercados de alta tecnologia. Para fornecer aos fabricantes desses mercados uma solução econômica, flexível e com economia de espaço, são utilizadas válvulas de bloco multivias plásticas de ultra pureza. Com base na comprovada tecnologia de diafragma obturador, os designs customizados podem ser realizados em espaços restritos. Os atuadores destas válvulas de bloco multivias são baseados nos tipos de válvulas GEMÜ C50, C51, C53 e C57 iComLine. Estas válvulas podem ser utilizadas em muitas áreas de aplicação por meio da seleção de material adequado. Devido à produção mecânica dos corpos das válvulas, são possíveis soluções de válvulas de bloco multivias com uma grande variedade de tipos de conexão, dependendo dos requisitos.
Benefícios para o cliente:
- Projeto individual customizado e design flexível
- Economia de espaço de instalação
- Menos trabalhos de montagem e de instalação
Vantagens gerais do produto:
- Redução de pontos de conexão
- Possibilidade de integração do sistema (por exemplo: sistema de sensor)
- Vida útil longa
- Produção em sala limpa conforme SEMI F57
➥ GEMÜ PC50 iComLine
A pureza de fluidos de processos representa um papel cada vez mais decisivo em muitos mercados de alta tecnologia, para qualidade e quantidade dos produtos. Para possibilitar aos fabricantes destes mercados uma solução flexível, de baixo custo e que ocupa pouco espaço, são usadas as válvulas de bloco multivias GEMÜ PC50 iComLine de plástico e de aço inox. Graças à sua tecnologia de diafragma obturador testada e seu design customizado, são reunidas diferentes funções em espaços restritos. Os atuadores destas válvulas de bloco multivias são baseados nos tipos de válvulas GEMÜ C50, C51, C53 e C57. Estas válvulas podem ser utilizadas em muitas áreas de aplicação por meio da seleção de material adequado. A fabricação mecânica dos corpos das válvulas também possibilitam, conforme requisitos, combinações de soluções de válvulas em blocos com os mais diversos tipos de conexão.
Características:
- Soluções de sistema totalmente integradas (funções de válvulas, conexões, sistemas de sensor, válvulas de retenção, paredes de tanque/de caixa, etc.)
- Corpos da válvula customizados possíveis a partir de todos os materiais de plástico e de aço inox usuais
- Materiais específicos conforme fluído, conforme necessidade, de baixo custo
- Construção compacta, necessidade de espaço reduzido, vantagem logística, redução do tempo de montagem, poucos locais de união, de baixa manutenção, baixo custo
- Aplicável nas mais diversas áreas de aplicação (fabricação de semicondutores, indústria farmacêutica, tecnologia do meio ambiente, construção de máquinas, fabricação de baterias, etc.)
- Produção em sala limpa (versão HP), cumpre SEMI F 57
Pressão de operação | 0 até 6 bar |
Temperatura do fluido | -10 até 200 °C |
Temperatura ambiente | 0 até 602 °C |
Tamanhos de conexão | 1/8" até 1 1/2" |
Formatos de corpos | multivias |
Materiais do corpo | em aço inox | PTFE TFM™ | PTFE, condutor | PP | PVC | PVDF |
Tipos de conexão | de rosca externa (macho) | clamp | flare | rosca | rosca fêmea | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link |
Vedação | PTFE TFM™ |
Fale conosco!
Você tem alguma dúvida sobre nossos produtos?
Nós estamos aqui para ajudar você.