Soluciones de un solo uso

Soluciones de un solo uso

Si busca componentes de un solo uso para su aplicación, en GEMÜ está en el sitio perfecto. Le asesoramos, construimos y producimos, además de nuestra gama de productos estándar, soluciones individuales



GEMÜ SUMONDO Multiport: válvulas de diafragma de un solo uso en espacios muy reducidos

Combine varias válvulas de diafragma de un solo uso en un bloque de válvulas multipuerto y reduzca los tramos muertos y el espacio, a la vez que ahorra trabajo de instalación. Al diseñar la solución de bloque multipuerto SUMONDO, tenemos en cuenta los requisitos individuales de su proceso.

Ejemplos de aplicación

  • Cromatografía
  • Mezcla de fluidos
  • Fermentación
  • Cosecha celular
  • Purificación
  • Filtrado

Con el GEMÜ SUMONDO Multiport, la unidad de accionamiento está montada de forma fija en el sistema. Gracias al acreditado principio de funcionamiento GEMÜ SUMONDO, el medio queda herméticamente aislado del actuador. A diferencia de una válvula de diafragma de bloque en M convencional, los componentes en contacto con el medio (cuerpo de la válvula y diafragma) están soldados entre sí. Esto crea un componente central, el cuerpo de válvula desechable, que se separa del actuador después de su uso y se desecha.

 

Specification sheet [EN] - Download

pdf1.01 MB

Sistema GEMÜ de un solo uso: una sección completa de la instalación lista para usar

¿Quiere visualizar una sección completa de su instalación? GEMÜ le ofrece asesoramiento competente, construcción y producción de soluciones individuales de Flowpath: tanto elementos desechables como componentes fijos de la instalación. Para ello le ayudamos con:

  • Cálculos de caudal
  • Cualificación del sistema completo
  • Integración de piezas compradas como sensores, adaptadores, etc.
  • Producción en sala blanca
  • Esterilización por rayos X de su configuración Flowpath
  • Suministro con validación del transporte


Aproveche las numerosas ventajas de una solución de sistema:

  • Control por lotes mejorado para clientes finales
  • Menor riesgo de contaminación cruzada
  • Costes de producción más bajos
  • Limitación de tiempos improductivos
  • Equipamiento más rápido y sencillo
  • Menores costes de limpieza

Componentes de la instalación específicos para cada cliente

En nuestra planta de sala blanca de Emmen (Suiza), hemos adquirido experiencia en la fabricación de productos de un solo uso de gran pureza en los últimos años. Además de nuestra experiencia básica en tecnología de válvulas, le ofrecemos componentes de sistemas personalizados en el sector de productos de un solo uso, tales como:

  • Mezcladoras
  • Placas de distribución
  • Piezas de empalme
  • Bloques de sensores
  • Soportes de sensores

      Pedir una cita                                                                   Descargar folleto (EN)             


Información sobre la producción de cuerpos de válvulas de un solo uso en la planta de sala blanca de GEMÜ

En GEMÜ damos mucha importancia a una elevada calidad de los productos. Por ello establecimos unas exigentes medidas de control de la calidad para nuestra producción en sala blanca de Suiza, gracias a lo cual cumplimos importantes requisitos oficiales.

Sistemas de gestión de la calidad:
Fabricación según GMP | Cumplimiento de la norma ISO 9001 | Planta de producción registrada en la FDA | Producción libre de EET/EEB | Validación del transporte según ISTA

Producción y montaje en sala blanca de clase 8 según EN ISO 14644-1:
Control de contaminación | Control de acceso

Radioesterilización: 
Rayos X | Gamma


Componentes estándar de un solo uso de GEMÜ - Válvulas de diafragma y válvulas de pinza

Descubra también nuestros componentes estándar de un solo uso

Hable con nosotros.

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos?

Estaremos encantados de ayudarle.