Corpo valvola monouso

Corpo valvola monouso

Se siete alla ricerca di componenti Single-Use per le Vostre applicazioni, con GEMÜ troverete la soluzione che fa al caso Vostro. Noi offriamo consulenza, progettiamo e produciamo, oltre alla nostra gamma standard, soluzioni personalizzate adatte a Voi

GEMÜ SUMONDO Multiporta – Valvole a membrana Single-Use in spazi ridotti

Combinate diverse valvole in un unico gruppo valvola a più vie e riducete gli spazi morti e gli ingombri, risparmiando oltretutto i costi di installazione. Con la realizzazione della soluzione M-Block, rispondiamo ai vostri requisiti di processo personalizzati.

Esempi di applicazione

  • cromatografia
  • Miscelazione dei fluidi
  • Fermentazione
  • Scorie cellulari
  • Depurazione
  • Filtrazione

Con GEMÜ SUMONDO Multiporta, l'unità attuatore rimane permanentemente installata nel sistema. Il fluido è ermeticamente separato dall'attuatore grazie al collaudato principio di funzionamento di GEMÜ SUMONDO. A differenza di una valvola a membrana M-block convenzionale, i due componenti a contatto con il fluido (corpo valvola e membrana) sono saldati insieme. Il risultato è il componente centrale, il corpo valvola monouso, che viene separato dall'attuatore e smaltito dopo l'uso.

 

Specification sheet [EN] - Download

pdf1.01 MB

GEMÜ Single-Use System - une section complète de l'installation prête à l'emploi

Volete mappare una sezione di sistema completa? GEMÜ vi offre consulenza, progettazione e produzione di soluzioni personalizzate per i percorsi di flusso - sia monouso che componenti di sistema installati in modo permanente. Vi supportiamo con:

  • Calcoli di flusso
  • Qualificazione del sistema completo
  • Integrazione di parti acquistate come sensori, adattatori, ecc.
  • Produzione in camera bianca
  • Sterilizzazione a raggi X della configurazione di Flowpath
  • Consegna convalidata dal trasporto


Approfittate dei numerosi vantaggi di una soluzione di sistema:

  • Migliore controllo dei lotti per i clienti finali
  • Riduzione del rischio di contaminazione incrociata
  • Costi di produzione inferiori
  • Limitati tempi di inattività della produzione
  • Configurazione più rapida e semplice
  • Riduzione dei costi di pulizia

Componenti dell'impianto specifici per cliente

Nel nostro stabilimento in camera bianca di Emmen (Svizzera), negli ultimi anni abbiamo acquisito esperienza nella produzione di prodotti monouso ad alta purezza. Oltre alla nostra competenza di base nella tecnologia delle valvole, vi offriamo componenti di sistema personalizzati nel settore monouso, come ad esempio:

  • Miscelatori
  • Piastre di distribuzione
  • Raccordi
  • Blocchi di sensori
  • Supporti per sensori

Approfondimenti sulla produzione di corpi valvola monouso nell'impianto GEMÜ in camera bianca

L'alta qualità dei prodotti è molto importante per GEMÜ. Pertanto, nella nostra produzione in camera sterile in Svizzera abbiamo stabilito rigorose misure a garanzia della qualità e possiamo di conseguenza soddisfare importanti requisiti.

  • Sistemi di gestione della qualità
    • Produzione conforme alle direttive GMP
    • Conformità alla norma ISO 9001
    • Stabilimento di produzione registrato presso la FDA
    • Produzione esente da TSE/BSE
    • Convalida del trasporto secondo ISTA
  • Produzione e montaggio in camera sterile nella classe camera sterile 6 secondo EN ISO 14644-1
    • Controllo contaminazione
    • Controllo accesso
  • Sterilizzazione a raggi (X-Ray)

Scoprite anche i nostri componenti standard Single-Use

Valvole Single-Use               

 

Parlate con noi!

Avete domande sui nostri prodotti?

Saremo lieti di aiutarvi.