• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La electroválvula de proceso GEMÜ 8253 de 2/2 vías con un diafragma de elevación forzada dispone de un cuerpo de latón o acero inoxidable. Todas las piezas que entran en contacto con el fluido son de NBR, FPM, EPDM, latón, PVDF o acero inoxidable. La válvula es apta para fluidos inertes como aire, agua y aceites.

  • La válvula funciona sin diferencial de presión mínimo
  • Elevado valor de caudal
  • Cierre suave
  • Apta para aplicaciones con vacío
  • Sustitución del solenoide sencilla y sin herramientas (Click-on®)
  • Disponible con rosca NPT
  • Pueden suministrarse solenoides con protección antideflagrante ATEX (opcional)
  • Disponible con autorización UL y CSA
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 110 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales:DN 8 hasta 50
  • Tipo de conexión:Rosca
  • Estándares de conexión:DIN | ISO | NPT
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
  • Tensiones de alimentación:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Conformidades:CSA | EAC