Sähkömagneettikäyttöisessä, pakkonostotoiminnolla varustetussa 2/2-tie-magneettiventtiilissä GEMÜ 8253 on messinkinen tai jaloteräksinen venttiilin runko. Kaikkien väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvien osien materiaalina on NBR, FPM, EPDM, messinki tai PVDF taikka jaloteräs. Venttiili soveltuu neutraaleille väliaineille kuten ilmalle, vedelle ja öljyille.
- Venttiili toimii ilman vähimmäispaine-eroa
- Suuri läpivirtaama-arvo
- Pehmeä sulkeutuminen
- Soveltuu tyhjiökäyttöön
- Helppo magneetin vaihto ilman työkaluja (Click-on®)
- Saatavilla NPT-kierre
- Voidaan toimittaa ATEX-normin mukaiset räjähdyssuojatut magneetit (lisävaruste)
- UL- ja CSA-hyväksyntä saatavissa
- Väliaineen lämpötila:-10 - 110 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 50
- Liitäntätyyppi:Kierre
- Liitäntästandardit:DIN | ISO | NPT
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW617N, messinki
- Syöttöjännitteet:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet:CSA | EAC