GEMÜ 8253

Elettrovalvola ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'elettrovalvola a 2/2 vie ad azionamento elettromagnetico GEMÜ 8253 con sollevamento forzato presenta un corpo valvola in ottone o acciaio inox. Tutti i componenti che entrano in contatto con il fluido sono in NBR, FPM, EPDM, ottone o PVDF o acciaio inox. La valvola è adatta a fluidi neutri, come aria, acqua od oli.

  • La valvola funziona senza differenza di pressione minima
  • Elevati valori di portata
  • Meccanismo di chiusura morbido
  • Adatto a ad applicazioni in vuoto
  • Sostituzione facile del magnete, senza dover utilizzare attrezzatura (Click-on®)
  • Disponibile filettatura NPT
  • Bobine a prova di esplosione secondo ATEX (in opzione)
  • Disponibili omologazioni CSA
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 110 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 50
  • Tipo di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
  • Tensioni di alimentazione:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Conformità:CSA | EAC