• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La electroválvula de 2/2 vías servoasistida GEMÜ 8258 dispone de un cuerpo de válvula de latón o de acero inoxidable. Todas las piezas que entran en contacto con el fluido son de acero inoxidable, NBR, EPDM o FPM. La válvula es apta para fluidos inertes como aire, agua y aceites.

  • Bajo consumo eléctrico
  • Elevado valor de caudal
  • Cierre suave
  • Bajo diferencial de presión mínimo
  • Estructura simple y compacta
  • Sustitución del solenoide sencilla y sin herramientas (Click-on®)
  • Mando manual de emergencia opcional
  • Pueden suministrarse solenoides con protección antideflagrante ATEX (opcional)
  • Examen de tipo hasta DN 25 según DIN EN 60730-2-8
  • Soporte de montaje disponible opcionalmente (sin premontar)
  • Disponible con rosca NPT
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 110 °C
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo: 0,1 hasta 16 bar
  • Diámetro nominal : DN 8
  • Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Rosca
  • Estándar de conexión: DIN | ISO | NPT
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
  • Conformidades: EAC