Apuohjatussa 2/2-tiemagneettiventtiilissä GEMÜ 8258 on messinkinen tai jaloteräksinen venttiilin runko. Kaikkien väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvien osien materiaalina on jaloteräs, NBR, EPDM tai FPM. Venttiili soveltuu neutraaleille väliaineille kuten ilmalle, vedelle ja öljyille.
- Vähäinen tehonotto
- Suuri läpivirtaama-arvo
- Pehmeä sulkeutuminen
- Vähäinen vähimmäispaine-ero
- Yksinkertainen, kompakti rakenne
- Helppo magneetin vaihto ilman työkaluja (Click-on®)
- Lisävarusteena manuaalinen hätäkäyttö
- Voidaan toimittaa ATEX-normin mukaiset räjähdyssuojatut magneetit (lisävaruste)
- Tyyppitarkastus DN 25 saakka normin DIN EN 60730-2-8 mukaan
- Kiinnityskulmat saatavilla lisävarusteena (ei esiasennettu)
- Saatavilla NPT-kierre
- Väliaineen lämpötila: -10 - 110 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine: 0,1 - 16 bar
- Nimellisaukko: DN 8
- Syöttöjännitteet: 110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Liitäntästandardit: DIN | ISO | NPT
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW617N, messinki
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC