GEMÜ 8258

Elettrovalvola ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'elettrovalvola a 2/2 vie a comando ausiliario GEMÜ 8258 presenta un corpo valvola in ottone o acciaio inox. Tutti i componenti che entrano in contatto con il fluido sono in acciaio inox, NBR, EPDM o FPM. La valvola è adatta a fluidi neutri, come aria, acqua od oli.

  • Potenza assorbita ridotta
  • Elevati valori di portata
  • Meccanismo di chiusura morbido
  • Differenza di pressione minima ridotta
  • Costruzione semplice e compatta
  • Sostituzione facile del magnete, senza dover utilizzare attrezzatura (Click-on®)
  • Azionamento di emergenza manuale in opzione
  • Bobine a prova di esplosione secondo ATEX (in opzione)
  • Prova di tipo fino al DN 25, secondo la normativa DIN EN 60730-2-8
  • Disponibile in opzione un angolo di fissaggio (non installato in fabbrica)
  • Disponibile filettatura NPT
  • Temperatura del fluido:14 fino a 230 °F
  • Temperatura ambiente:14 fino a 122 °F
  • Pressione di esercizio :1.45 fino a 232 psi
  • Diametri nominali:(DN 8) fino a (DN 50)
  • Tipo di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
  • Tensioni di alimentazione:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Conformità:EAC