La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 611 dispone de un actuador de plástico de bajo mantenimiento y se acciona manualmente. Un indicador óptico de posición está integrado de serie.
- Opcionalmente puede pedirse el volante de PVDF en color blanco (GEMÜ 611)
- Disponible una amplia gama de accesorios, por ejemplo, indicación eléctrica para posición del volante "abierta" o dispositivo de bloqueo del volante (GEMÜ 671)
- Diámetros nominales*: DN 10 hasta 20
- Temperatura del fluido: -10 hasta 80 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
- Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca hembra | Rosca macho | Tubo para soldar
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435, cuerpo forjado | 1.4435, microfusión | CW617N (latón)
* Según la versión y/o los parámetros de trabajo
Vídeo sobre el producto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5696 Vistas
En línea desde 16.09.2015