2/2-vejs membranventilen GEMÜ 611 har en vedligeholdelsesvenlig plastaktuator og betjenes manuelt. En optisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Som tilvalg fås håndhjul af PVDF i hvid (GEMÜ 611)
- Der fås omfattende tilbehør, f.eks. elektrisk tilbagemelding af håndhjulsstilling "åben" eller aflåselig håndhjulslåsning (GEMÜ 671)
- Nominelle diametre*: DN 10 indtil 20
- Medietemperatur: -10 indtil 80 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 10 bar
- Tilslutningstyper: Clamp | Gevindmuffe | Gevindstuds | Studs
- Ventilhusmaterialer: 1.4435, rustfrit støbt stål | 1.4435, smedet hus | CW617N (messing)
* Afhængigt af udførelse og/eller driftsparametre
Video til produktet
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5727 Visninger
Online siden 16.09.2015