➥ Raaka-aine (haponkestävä teräs jne.)
| Tuoteryhmä: | Raaka-aine (haponkestävä teräs jne.) |
|---|---|
| Materiaalit: | 1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L |
| Halkaisija … - …: | Sauvan pituus 3 000 mm vakiomalli; Pyöreä: halkaisija 5 - 300 mm, Litteä: halkaisija 40*30 - 390*390 mm |
| Tarvittavat todistukset ja sertifikaatit: | Materiaalitodistus 3.2, AD2000 säännöstö W2, W10 A4, ASME SA479, ASTM A479 |
| Sarjatuotannon eräkoot / tonnimäärät: | 500 kg - 100 tonnia |
| Versiovalikoima: | GEMÜ-kohtaiset mitat, osittain vakiomitat |
| Muuta: | Taotut levyt |
➥ Paino- ja lautasjouset
| Tuoteryhmä: | Paino- ja lautasjouset |
|---|---|
| Materiaalit: | 1.4310-HS, 1.4310-NS, VDSiCr, FDSiCr |
| Halkaisija … - …: | Ø2 - Ø100 |
| Monimutkaisuus: | Yksinkertainen / monimutkainen / jne. |
| Tarvittavat todistukset ja sertifikaatit: | Tehtaan koetustodistus |
| Sarjatuotannon eräkoot / tonnimäärät: | Näyte, 50 - 500 kpl:n piensarja, jopa yli 100 000 kpl:n suursarja |
| Versiovalikoima: | Painojouset, lautasjouset, jousipaketit, aaltojouset |
| Pintavaatimukset: | Vakio |
| Tuoteryhmän nykyiset tuotteet: | Lautasjouset, painojouset, jousipaketit. |
| Muuta: | Tarkkuusosat, erinomainen tarkkuus |
➥ Sorvausosat
| Tuoteryhmä: | Sorvausosat |
|---|---|
| Materiaalit: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| Halkaisija … - …: | Ø5 mm - Ø100 mm |
| Monimutkaisuus: | Yksinkertainen / monimutkainen |
| Tarvittavat todistukset ja sertifikaatit: | Todistus 3.1, vienninvalvonta, LLE |
| Sarjatuotannon eräkoot / tonnimäärät: | Näyte-eristä yli 100 000 kpl:n sarjoihin |
| Versiovalikoima: | Kattava versiovalikoima |
| Pintavaatimukset: | Ra 0,8 - Ra 3,2 |
| Tuoteryhmän nykyiset tuotteet: | Karat, kierrekarat joissa puolisuunnikaskierre |
| Muuta: | Tarkkuusosat, erinomainen tarkkuus, rakenneosat osittain varustettu kaiverruksilla, muoto- ja sijaintitoleranssit |
➥ Jyrsintäosat
| Tuoteryhmä: | Jyrsintäosat |
|---|---|
| Materiaalit: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408, ALZnMgCu, CuZn39Pb3 AlMgSi, CuSn8P, muovit jne. |
| Halkaisija … - …: | 5mm - 300mm |
| Monimutkaisuus: | Yksinkertainen / monimutkainen |
| Tarvittavat todistukset ja sertifikaatit: | Todistus 3.1, vienninvalvonta, LLE |
| Sarjatuotannon eräkoot / tonnimäärät: | Näyte-eristä yli 10 000 kpl:n sarjoihin |
| Versiovalikoima: | Kattava versiovalikoima |
| Pintavaatimukset: | Ra 0,8 - Ra 3,2 |
| Tuoteryhmän nykyiset tuotteet: | Kalvoventtiilit, kotelot, laipat jne. |
| Muuta: | Tarkkuusosat, erinomainen tarkkuus, rakenneosat osittain varustettu kaiverruksilla, muoto- ja sijaintitoleranssit |
➥ Syväveto-osat
| Tuoteryhmä: | Syväveto-osat |
|---|---|
| Materiaalit: | 1.4404, 1.4301 |
| Halkaisija … - …: | Jopa 150 mm |
| Monimutkaisuus: | Yksinkertainen / monimutkainen / jne. |
| Pintavaatimukset: | Sähkökiillotetut pinnat |
| Materiaalipaksuus: | Jopa 2 mm |
| Viimeistely: | Mekaaninen työstö, osittain laserhitsatut rakenneryhmät |
| Vetosyvyys: | Jopa 120 mm |
➥ Meisto-osat
| Tuoteryhmä: | Meisto-osat |
|---|---|
| Materiaalit: | Teräs, haponkestävä teräs |
| Halkaisija … - …: | Pyöreät ja kulmikkaat muodot, särmäysosat |
| Tarvittavat todistukset ja sertifikaatit: | Erikseen pyydettäessä |
| Sarjatuotannon eräkoot / tonnimäärät: | 1 - 10 000 kpl |
| Versiovalikoima: | Laaja (usein hankekohtainen) |
| Pintavaatimukset: | Jäysteet poistettu / pinnoitukseen saakka |
| Tuoteryhmän nykyiset tuotteet: | Laserosat, meisto-osat osittain särmätty |
➥ Tarkkuusvaluosat
| Tuoteryhmä: | Tarkkuusvaluosat | |
|---|---|---|
| Materiaalit: | 1.4408, CF3M ja vastaavat | |
| Osien paino: | 0,02 kg - 60 kg | |
| Monimutkaisuus: | Yksinkertainen / monimutkainen / jne. | |
| Tarvittavat todistukset ja sertifikaatit: | AD 2000 W0:n ja painelaitedirektiivin mukaiset sertifioinnit ja testimenetelmät, osittainen tiiviyden tarkastus välttämätön | |
| Vuotuinen kappalemäärä: | 10 - 10 000 kpl | |
| Pintavaatimukset: | Pinta sähkökiillotettu, mekaanisesti kiillotettu | |
| Viimeistely: | Työstetty asennusvalmiiksi |
➥ Muottitaontaosat
| Tuoteryhmä: | Muottitaontaosat |
|---|---|
| Materiaalit: | 1.4435 / F316 L (rajoitettu deltaferriittipitoisuus) |
| Osien vähimmäis- ja enimmäispaino: | 0,24 kg - 42,5 kg |
| Monimutkaisuus: | Monimutkainen |
| Tarvittavat todistukset ja sertifikaatit: | AD2000-painelaitedirektiivi, todistus 3.1 EN- ja ASME-standardien mukaan |
| Sarjatuotannon eräkoot: | 500 - 10 000 kpl |
| Versiovalikoima: | Piirto-osat, kohtalainen versiovalikoima |
| Pintavaatimukset: | Korkeat pintavaatimukset, jotka ylittävät standardin mukaiset tavanomaiset taontalaadut |
| Tuoteryhmän nykyiset tuotteet: | Venttiilinrungot |
➥ Pintakäsittely
| Tuoteryhmä: | Pintakäsittely |
|---|---|
| Materiaalit: | Liukupinnoitteet, pinnoitteet, maalit, epoksipinnoitteet jne. |
| Halkaisija … - …: | Erilaisia geometrioita |
| Monimutkaisuus: | Yksinkertainen / monimutkainen / esimerkiksi useita kerroksia |
| Tarvittavat todistukset ja sertifikaatit: | Pyydettäessä |
| Sarjatuotannon eräkoot / tonnimäärät: | Yleensä 1 - 5 000 kpl |
| Versiovalikoima: | Suuri |
| Pintavaatimukset: | Pinnoitteet/RAL-sävyt/pintalaatu jne. |
| Tuoteryhmän nykyiset tuotteet: | Läpät, ruuvit, rungot |
| Muuta: | Sovitus materiaalien ja käyttötarkoituksen mukaan |
➥ Elektroniset komponentit
| Tuoteryhmä: | Elektroniset komponentit | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarvittavat todistukset ja sertifikaatit: | UL-hyväksyntä | |||
| Sarjatuotannon eräkoot / tonnimäärät: | 500 - 2 000 kpl, mutta myös näytemäärät | |||
|
| |||
| Tuoteryhmän nykyiset tuotteet: | Päällystetyt piirilevyt, paine-, lämpötila- ja virtaustunnistimet, johtohelat, pistokkeet (M8, M12 jne.) |
➥ Elastomeeriosat, tiivisteet ja O-renkaat
| Tuoteryhmä: | Elastomeeriosat, tiivisteet ja O-renkaat |
|---|---|
| Materiaalit: | EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF jne. |
| Halkaisija … - …: | 2 mm – 400 mm |
| Monimutkaisuus: | Yksinkertaisesta keskimonimutkaiseen |
| Tarvittavat todistukset ja sertifikaatit: | USP Class VI, FDA, BAM, EG 1935, REACH-asetus, RoHS-direktiivi, 3A-Sanitary jne. |
| Sarjatuotannon eräkoot / tonnimäärät: | 100 - 40 000 kpl |
| Versiovalikoima: | Erittäin kattava versiovalikoima |
| Tuotevaatimukset: | Pitkäikäisyys, tiiviys, hyväksyntäkohtaiset |
| Tuoteryhmän nykyiset tuotteet: | O-renkaat, huulitiivisterenkaat, V-kumisuojukset, tiivistelevyt, poimusuojukset, työkalukohtaiset muoto-osat, sulkutiivisteet |
➥ Muoviset ruiskuvaluosat
| Tuoteryhmä: | Muoviset ruiskuvaluosat |
|---|---|
| Materiaalit: | Tavalliset polymeerit, tekniset polymeerit, suurtehopolymeerit |
| Tarvittavat todistukset ja sertifikaatit: | Toimitetaan tehtaan koetustodistuksella |
| Sarjatuotannon eräkoot / tonnimäärät: | 25 kg - noin 190 t |
| Tuotevaatimukset: | Teknisesti tasokas, korkea laatustandardi |
| Tuoteryhmän nykyiset tuotteet: | Muoviset ruiskuvaluosat ja rakeet, puolivalmisteet |
| Muuta: | Lisäaineet ja täyteaineet (esimerkiksi lasikuitu) kuuluvat myös vaatimuksiin |
➥ Hammaspyörät, vaihteistot, liuku- ja kuulalaakerit
| Tuoteryhmä: | Hammaspyörät, vaihteistot, liuku- ja kuulalaakerit |
|---|---|
| Materiaalit: | Teräs, haponkestävä teräs, muovit |
| Halkaisija … - …: | Laaja valikoima, kaikki vastaavat yleiset mitta-alueet |
| Monimutkaisuus: | Monimutkaisiin osiin saakka |
| Tarvittavat todistukset ja sertifikaatit: | Tehtaan koetustodistukset vaaditaan toisinaan |
| Pintavaatimukset: | Sinkitty |
| Versiovalikoima: | Suuri |
| Tuotevaatimukset: | Osittain pintakarkaistu |
| Tuoteryhmän nykyiset tuotteet: | Hammaspyörät, pienet hammaspyörät, muoviset liukulaakerit... |
➥ Lastuamistyökalut
| Tuoteryhmä: | Lastuamistyökalut | |
|---|---|---|
| Materiaalit: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 | |
| Halkaisija … - …: | Ø5mm - Ø100mm | |
| Monimutkaisuus: | Yksinkertainen / monimutkainen | |
| Sarjatuotannon eräkoot / tonnimäärät: | 1 – 15.000 | |
| Versiovalikoima: | Kattava versiovalikoima | |
| Tuotevaatimukset: | Työkaluterän erittäin pitkä käyttöikä | |
| Tuoteryhmän nykyiset tuotteet: | Kääntöterät, jyrsinterät, kierteitysterät, täyskovametalliset suurtehoporanterät |
➥ Pakkaukset / kuljetussuojat
Tuoteryhmän nykyiset tuotteet:
• Stanssatut kartonkipakkaukset / wrap-around-pakkaukset
• Jakajat / määrämittaiset välikappaleet / pehmustelevyt
• Kuormalavan kannet
• Kaukalopakkaukset
• PE-pussit
• Kuplamuovi / käsikiristekalvot / putkikalvot / kiristekalvot
• Laatikkopussit
• Pakkausvanteet ja -teipit
• Verkko-osat
• Uudelleen käytettävät pakkaukset (EPP-/EPS-muoto-osat)
• Johtoliitinjärjestelmät
• Eurolavat / kertakäyttökuormalavat joissa IPPC:n mukainen käsittely
• Erikokoiset puulaatikot joissa IPPC:n mukainen käsittely
➥ Liitos- ja kiinnityselementit
| Tuoteryhmä: | Liitos- ja kiinnityselementit |
|---|---|
| Materiaalit: | Teräs, haponkestävä teräs, muovi |
| Halkaisija … - …: | Laaja valikoima, kaikki vastaavat yleiset mitta-alueet (etenkin noin M2 - M30) |
| Monimutkaisuus: | Yksinkertainen / monimutkainen / jne. |
| Tarvittavat todistukset ja sertifikaatit: | Tehtaan koetustodistukset, esimerkiksi 3.1 |
| Pintavaatimukset: | Galvaanisesti sinkitty, Gleitmo-pinnoitteet, muut pinnoitteet kuten sinkkilamellipinnoitteet, XYLAN jne. |
| Sarjatuotannon eräkoot / tonnimäärät: | 50 - n. 750 000 kpl |
| Versiovalikoima: | Kattava valikoima vakio- ja erikoisosia piirustusten mukaan |
| Tuotevaatimukset: | Standardi ja AD 2000 |
| Tuoteryhmän nykyiset tuotteet: | Liitos- ja kiinnityselementit |
| Muuta: | Läpi- ja pintakarkaistu |