Kemianteollisuuden monipuoliset prosessit asettavat erittäin tiukkoja vaatimuksia. Kriittisiä käyttöväliaineita, korkeita lämpötiloja ja suuria paineita käsiteltäessä tarvitaan erityisiä venttiili- ja komponenttiratkaisuja. GEMÜ tarjoaa kyseiseen tarkoitukseen lukuisia venttiilejä sekä mittaus- ja säätökomponentteja.
Moninaiset venttiilityypit ja materiaalit
Erityyppisiä venttiilejä kuten kalvo- ja istukkaventtiilejä, läppäventtiilejä, palloventtiilejä ja magneettiventtiilejä käytetään jo nykyään menestyksekkäästi lukuisissa kemiantekniikan prosesseissa.
GEMÜ tarjoaa laajan valikoiman muovista ja erikoismuoveista, kuten PFA:sta ja PVDF:stä, valmistettuja toimilaitteita.
Hankaavia väliaineita ja hiukkasia sisältävissä prosesseissa käytetään myös menestyksekkäästi metalliventtiilejä, joissa on muovivuoraus. Laajan materiaalivalikoiman ansiosta voidaan taata maksimaalinen prosessi- ja laitteistoturvallisuus.
Esimerkkejä prosesseista, joissa käytetään GEMÜn venttiili-, mittaus- ja säätöjärjestelmiä:
- Typpihapon valmistus
- Keinolannoitteiden valmistus
- Syklonierottimien, tislauskolonnien
- tai esteröintilaitteistojen käyttö
Erikoiskestävä läppäventtiili GEMÜ 490
Läppäventtiili GEMÜ 490 soveltuu tiukkoihin kemianalan vaatimuksiin. Keskinen, pehmeästi tiivistävä läppäventtiili on pinnoitettu TFM:llä™ (PTFE:llä) / PFA:lla, ja sitä voidaan toimittaa nimellisko'oissa DN 40 - 1000 (1½′′ - 40′′) laippojen väliin asennettavalla tai korvakkeellisella kotelolla varustettuna.
Muovisten ja metallisten läppäventtiili tuote-edut
- Erinomainen korroosiosuoja
- Joustavat käyttömahdollisuudet monipuolisen materiaalivalikoiman ansiosta
- Minimaaliset painehäviöt
- ATEX-normin mukaiset versiot räjähdysherkille alueille
- TA-Luft-mallit
Muovivuorattujen kalvoventtiilien tuote-edut
- Kaikki mekaaniset osat ovat väliaineen kanssa kosketuksissa olevan alueen ulkopuolella
- Soveltuu neutraaleille tai aggressiivisille nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille
- Voidaan käyttää puhtaiden ja hankaavien väliaineiden yhteydessä
- Säätötoiminnot mahdollisia
Muovisten ja metallisten palloventtiilien tuote-edut
- Suuri läpivirtausmäärä
- Muovisten palloventtiilien yhteydessä kaikki väliaineen kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu muovista, ja termoplastisesta materiaalista valmistetut osat ovat saatavana lisävarusteena
- Metallisten palloventtiilien yhteydessä on saatavana lisävarusteena ATEX-, TA-Luft- ja tyhjiömalleja
Istukkaventtiilien tuote-edut
- Soveltuvuus nopeisiin kytkennän vaihdoksiin ja usein toistuville kytkennöille
- Erinomainen soveltuvuus säätöventtiileiksi vastaavien asennonsäätimien yhteydessä
- Tarjolla monipuolinen valikoima lisävarusteita sekä ATEX- ja tyhjiömalleja
Kaikki pneumaattisella tai sähkötoimilaitteella varustetut GEMÜ-venttiilit voidaan toimittaa tehtaalta instrumentoituina.