- Väliaineen lämpötila:-20 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:ABS | PP-H, harmaa | PVC-C, kloorattu | PVC-U, harmaa | PVDF
- Tiivistemateriaalit:EPDM | FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
- Väliaineen lämpötila:-20 - 100 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Väliaineen lämpötila:-20 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- Runkomateriaalit:ABS | PP-H, harmaa | PVC-C, kloorattu | PVC-U, harmaa | PVDF
- Tiivistemateriaalit:EPDM | FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
- Väliaineen lämpötila:-20 - 100 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Väliaineen lämpötila *: -20 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila*: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
- Nimelliskoot: 3/8''" (DN 10) - 4''" (DN 100)
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Venttiilirungon materiaalit: ABS | PP-H, harmaa | PVC-C, kloorattu | PVC-U, harmaa | PVDF
- Tiivistemateriaalit: EPDM | FKM
- Syöttöjännite: 12–250 V AC/DC
- : 11 20 s
- IP-luokitus: IP 65
- Väliaineen lämpötila: -10 - 220 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 63 bar
- Nimelliskoot: DN 8 - 100
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit: Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ASME | DIN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), tarkkuusvalumateriaali
- Tiivistemateriaalit: PTFE TFM™
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP
*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen
- Väliaineen lämpötila *: -20 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila*: -20 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
- Nimelliskoot: 1/2" (DN 15) - 4" (DN 100)
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit: Laippa
- Liitäntästandardit: ANSI | EN
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- Tiivistemateriaalit: PTFE
- Syöttöjännite: 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24–240 V AC/DC
- : 11 20 s
- IP-luokitus: IP 65
*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen