GEMÜ C12A

Sähkötoiminen asennonilmaisin

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Venttiilikaran asento tunnistetaan kosketuksettomasti valosähkötunnistimella. Venttiilin asento (auki/kiinni) välitetään sähköisellä signaalilla laitteiston ohjausyksikölle. Käyttöjännite on 24 V DC.

  • Helppo asennus
  • Sopii GEMÜ iComLinelle®
  • Kompakti muotoilu
  • Vakiona auki / kiinni -asennonilmaisu
  • Toimitus esiasennettuna tai jälkiasennussarjana
  • Isku : - 6 mm
  • IP-luokitus: IP 64
  • Ympäristön lämpötila: -10 - 55 °C
  • Syöttöjännitteet: 5–24 V DC ± 10 %

Tuoteuutisia

20.12.2024

Product extension: GEMÜ C12A electrical position indicator available for GEMÜ C60 CleanStar

Tuoteuutisia

25.07.2019

New electrical position indicator for high-purity valves GEMÜ C12A