• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Ventilspindlarnas position läses av beröringsfritt med en fotoelektrisk givare. Aktuellt ventilläge (öppen/stängd) förmedlas till anläggningsstyrningen med en elektrisk signal. Anslutningen sker via 24 V DC.

  • Enkel montering
  • Lämpar sig för GEMÜ iComLine®
  • Kompakt design
  • Standardutförande med on/off-lägeskvittering
  • Levereras förmonterad eller som modifieringssats
  • Ventilhub : till 6 mm
  • Kapslingsklass: IP 64
  • Omgivningstemperatur: -10 till 55 °C
  • Försörjningsspänning: 5–24 V DC ± 10 %

Nyheter om produkten

20.12.2024

Product extension: GEMÜ C12A electrical position indicator available for GEMÜ C60 CleanStar

Nyheter om produkten

25.07.2019

New electrical position indicator for high-purity valves GEMÜ C12A