- Tunnistusalue: 120 25000
- Väliaineen lämpötila: -20 - 80 °C
- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot: DN 25 ja DN 50
- Liitäntätyypit: Venttiilin ruuviliitos
- Mittausputkimateriaalit: PVC-U | PVDF
- Sähköliitäntätyyppi: Laitepistorasia, rakenne A
- Syöttöjännitteet: 24 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":3,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}