lisää
- Yritys
- Tuotteet
- Venttiilitekniikka
- Läppäventtiilit
- CONEXO - Venttiilit RFID
- Paineensäätöventtiilit
- Putkiosat ja letkut
- Palloventtiilit
- Magneettiventtiilit
- Sähkötoimiset venttiilit
- Monitieventtiililohkot
- Kalvoventtiilit
- Kalvot
- Kalvoistukkaventtiilit
- Säätöventtiilit
- Takaiskuventtiilit
- Istukkaventtiilit
- Kertakäyttöventtiilit
- Venttiilien toimilaitteet
- Pilottiventtiili
- Pohjan ulostuloventtiilit ja säiliöventtiilit
- Lisävarusteet Venttiilitekniikka
- Venttiilitieto
- Mittaus- ja säätötekniikka
- Asiakasratkaisut
- Lääketeollisuus
- Puhdastila-ruiskuvalukomponentit
- Puhdastilassa asennettavat komponentit
- Komponenttien tekninen suunnittelu
- Ready to Sterilize
- Komponentit valumuottien valmistukseen
- Rakenneryhmäkomponentit
- Komponenttien kvalifiointi
- Prosessinhallintakomponentit
- Venttiilit ja mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan suurlaitteet
- Venttiilit laboratorio- ja analyysilaitteisiin
- LEAP INTO THE FUTURE
- Sovellukset
- Ladata
- Palvelu
- Ajankohtaista
- Yhteyshenkilö
- Home
- Tuotteet
- Venttiilitekniikka
- Läppäventtiilit
- CONEXO - Venttiilit RFID
- Paineensäätöventtiilit
- Putkiosat ja letkut
- Palloventtiilit
- Magneettiventtiilit
- Sähkötoimiset venttiilit
- Monitieventtiililohkot
- Kalvoventtiilit
- Kalvot
- Kalvoistukkaventtiilit
- Säätöventtiilit
- Takaiskuventtiilit
- Istukkaventtiilit
- Kertakäyttöventtiilit
- Venttiilien toimilaitteet
- Pilottiventtiili
- Pohjan ulostuloventtiilit ja säiliöventtiilit
- Lisävarusteet Venttiilitekniikka
- Kalvoistukkaventtiilit
GEMÜ on kehittänyt innovatiivisen tiivistekonseptin asiakkaiden erityistarpeisiin. Sen ainutlaatuisuus perustuu tiivistykseen, joka on toteutettu PD-tekniikalla (plug diaphragm technology). Se varmistaa toimilaitteen hermeettisen erotuksen väliainevirrasta. Tämän jälkeen konseptia kehitettiin edelleen erityisesti steriilejä ja hygieenisiä sovelluksia varten.
- Aseptinen säätöventtiili steriileihin ja hygieenisiin prosesseihin sekäTäyttöventtiilirakenne ja PD-tekniikkaErikoismuoveista valmistettu venttiili
Aseptinen säätöventtiili steriileihin ja hygieenisiin prosesseihin sekä
2/2-tiesäätöventtiilin GEMÜ 567 Biostar Control tiivisterakenne perustuu GEMÜn PD-tekniikkaan. Kaikki toimilaitteen osat ja venttiilin säätökartio tai säätöneula on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja tiivistys on toteutettu PTFE-kalvolla.
Täyttöventtiilirakenne ja PD-tekniikka
GEMÜ esitteli ACHEMA 2018 -messuilla uuden täyttöventtiilisukupolven tyyppien F40 ja F60 myötä. Kartiomallisen kalvon ansiosta toimilaitteet soveltuvat erityisesti aseptiseen täyttöön lääketieteen ja biokemian alalla sekä juomateollisuudessa.
Erikoismuoveista valmistettu venttiili
Tuotesarjan iComLine äärimmäisen puhtaissa 2/2-tiemuovikalvoistukkaventtiileissä on PFA- tai PTFE-runko. Yksiosainen kartionmuotoinen PTFE-kalvo tiivistää sen hermeettisesti toimilaitteeseen. Toimilaitteen ulospäin osoittavien osien materiaalina on PVDF. Hattumuttereiden materiaalina on PVDF, PFA tai C-PFA. 2/2-tie-venttiilirunkojen ohella voidaan toteuttaa myös asiakaskohtaisia monitieventtiililohkoratkaisuja.
- Väliaineen lämpötila:-10 - 160 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 65
- Runkomateriaalit:1.4435 (316L), umpimateriaali
- Vaatimustenmukaisuudet:3A | BSE/TSE | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"},{"i":4,"v":"pneumaattinen"},{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), umpimateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Happi"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila: -10 - 150 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Sterilointilämpötila*: Ei steriloitava
- Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
- Nimelliskoot*: DN 4 - 25
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Liitäntästandardit:
- Venttiilirungon materiaalit: PFA | PTFE
- Tiivistemateriaalit: PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Väliaineen lämpötila: -10 - 150 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Sterilointilämpötila*: Ei steriloitava
- Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
- Nimelliskoot*: DN 4 - 12
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Liitäntästandardit:
- Venttiilirungon materiaalit: PFA | PTFE
- Tiivistemateriaalit: PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Väliaineen lämpötila:10 - 150 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 40 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Liitäntäkoot1/4'' - 3/4''
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Runkomateriaalit:PFA | PTFE
- Tiivistemateriaali:PTFE
- Syöttöjännite:24 V DC
- Tulosignaalit–10 V | 4–20 mA
- :maks. 2 mm/s
- IP-luokitus:IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Väliaineen lämpötila: -10 - 150 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Sterilointilämpötila*: Ei steriloitava
- Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
- Nimelliskoot*: DN 4 - 25
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Liitäntästandardit:
- Venttiilirungon materiaalit: PFA | PTFE
- Tiivistemateriaalit: PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Väliaineen lämpötila: -10 - 130 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Sterilointilämpötila*:
- Käyttöpaine*: - 8 bar
- Nimelliskoot*: DN 4 - 16
- Runkotyypit: Monitierunko
- Liitäntätyypit:
- Liitäntästandardit:
- Venttiilirungon materiaalit:
- Tiivistemateriaalit:
- Vaatimustenmukaisuudet*:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"Lineaarinen toimilaite"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":263,"v":"PTFE TFM\u2122"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"5,5","v":"5,5"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 140 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 7 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 25
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit:Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN
- Runkomateriaalit:1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet:3A | ATEX | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), umpimateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 140 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 7 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 25
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit:Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN
- Runkomateriaalit:1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- Tiivistemateriaalit:PTFE
- Syöttöjännite:48 V DC
- :maks. 200 mm/s
- IP-luokitus:IP 69K
- Vaatimustenmukaisuudet:3A | EAC | EHEDG | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP
- Käyttöpaine:0 - 7 bar
- Väliaineen lämpötila:-10 - 140 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Puhdistetun veden annostelu
Lääketeollisuudessa ja lääketieteellisessä tekniikassa steriilien muoviosien pakkaaminen asettaa erityisiä haasteita tuoteturvallisuuden takaamiselle. Tuotteesta riippuen hellävarainen käsittely on yhtä tärkeää kuin suoja-aineiden ja steriilien nesteiden, kuten p
lisää