GEMÜn Teollisuuden metalliset venttiilit: Tuoteluettelo

GEMÜn Teollisuuden metalliset venttiilit: Tuoteluettelo

GEMÜ 615
615
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Nimelliskoot:DN 10 - 20
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | CW617N, messinki
  • Kalvomateriaalit:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Happi | TA-Luft
  • Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
GEMÜ 620
620
  • Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 150
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | BS | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
  • Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
  • Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ 655
655
  • Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 25 - 300
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali
  • Rungon vuoraus:Butyyli | Kovakumi | Pehmytkumi
  • Kalvomateriaalit:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 7 bar
  • Nimelliskoot:DN 25 - 250
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali
  • Rungon vuoraus:Butyyli | Kovakumi | Pehmytkumi
  • Kalvomateriaalit:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC
GEMÜ 671
671
  • Nimelliskoot*: DN 15 - 100
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 80 °C
  • Käyttöpaine *: 0 - 10 bar
  • Liitäntätyypit: Kierremuhvi | Kierreyhde | Laippa | Panta | Yhde
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, PFA-vuoraus | 1.4408, tarkkuusvalu | 1.4435, takorunko | 1.4435, tarkkuusvalu | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

GEMÜ 675
675
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 150
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | BS | DIN | EN
  • Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
  • Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
  • Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 687
687
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 120 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 10 - 100
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus
  • Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
  • Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet:3A | Belgaqua | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | USP
GEMÜ 695
695
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 65
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja butyylivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja pehmytkumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
  • Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | EAC | FDA | Happi | TA-Luft
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde