2/2-tie-pohjapoistoventtiilissä GEMÜ 643 on manuaalinen kulmatoimilaite ja muovinen käsipyörä. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Jaloteräksinen venttiilin runko on valmistettu yhdestä kappaleesta (yksilohkoinen, ei hitsausrakennetta). Metallinen välikappale ja toimilaitteen kotelo ovat jaloterästä.
- Kuumuutta kestävästä muovista valmistettu käsipyörä auttaa välttämään loukkaantumisia, kun käyttölämpötilat ovat korkeita
- Kompakti rakenne
- Toimilaitetta voidaan kääntää 360°
- Käyttäjän puolelle voidaan asentaa akselinjatke käsipyörää varten
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot*: DN 15 - 40
- Runkotyypit: Säiliöventtiilirunko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali
- Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | TA-Luft | USP
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5628 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015