Kalvoventtiili GEMÜ 649 toimii sähkömoottorikäyttöisellä onttoakselitoimilaitteella. Se perustuu harjattomaan ja tunnistimettomaan tekniikkaan ja takaa siten erinomaisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. AVAUS/SULKU-sovellusten lisäksi venttiili sopii erityisesti muuttuviin ja monimutkaisiin säätösovelluksiin. Parametrien asetusta ja diagnosointia varten venttiilin toimilaitteessa on integroitu verkkopalvelin.
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
- Tyhjennyksen kannalta optimaalinen asennus mahdollinen
- Auki-/kiinni-toiminto, asento- ja prosessisäädin
- Voimaa ja nopeutta voidaan säätää eri tavoin
- Monipuoliset diagnoositoiminnot
- Voidaan käyttää eSy-Web-verkkokäyttöliittymällä tai Modbus TCP-liitännällä
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden eri toimintoja on valmiiksi integroituna (esim. ilmaisin, iskunrajoittimet jne.)
- Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 65
- Runkotyypit:Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
- Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 6 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
Tuotteeseen liittyvä video
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
520 Näkymät
Verkossa alkaen 14.12.2021
Tuoteuutisia
02.03.2022