2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 654 on haponkestävästä teräksestä valmistettu toimilaitteen kotelo, ja sitä käytetään manuaalisesti. Venttiilissä on haponkestävästä teräksestä valmistettu käsipyörä. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Käsipyörän geometria takaa hyvän lämmönpoiston
- CIP/SIP-puhdistettava
- Autoklavoitava
- Saatavilla runsaasti lisävarusteita
- Avausiskun- ja sulkuiskunrajoitin
- Käsipyörän salpaus (sähköinen tai mekaaninen) saatavilla lisävarusteena
- Voidaan konfiguroida lähestymiskytkimillä asentoilmoitukseen
- Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 4 - 100
- Runkotyypit:Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
- Rungon vuoraus:PFA
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:3A | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
Muut videot

Tuotteen sovellus
Tuoteuutisia
27.04.2018