Kertakäyttöventtiilit

Kertakäyttöventtiilit

Sinä näet venttiilin. Me näemme sen luotettavuuden.

GEMÜn kertakäyttöratkaisujen luotettavuuden. 
On kyse sitten standardoiduista kertakäyttöventtiileistä tai asiakaskohtaisista ratkaisuista, GEMÜn kertakäyttöratkaisut on kehitetty erilaisiin käyttötarkoituksiin täyttämään tiukimmatkin steriiliys-, puhtaus-, dokumentaatio- ja yhteensopivuusvaatimukset – varmistaen helpon käsittelyn ja luotettavan käytön.

Kertakäyttöventtiilejä käytetään ennen kaikkea tilanteissa, joissa maksimaalinen puhtaus, ristikontaminaatioiden välttäminen ja joustavat, nopeat tuotantoprosessit ovat tarpeen.

GEMÜllä on valikoimassa manuaalisella, pneumaattisella ja sähkömoottorikäyttöisellä toimilaitteella varustettuja kertakäyttöisiä kalvoventtiilejä sekä pneumaattisella ja sähkömoottorikäyttöisellä toimilaitteella varustettuja kertakäyttöisiä letkuventtiilejä.


GEMÜ SUMONDO

Kertakäyttöisten kalvoventtiilien venttiilinrunko, joka on valmistettu PP:stä ja TPE:stä (Medical Grade), irrotetaan toimilaitteesta aina käytön jälkeen ja hävitetään. Venttiilin toimilaite sen sijaan jää laitteistoon uudelleen käytettäväksi. Tarjolla olevat mallivaihtoehdot ovat muovista valmistettu manuaalinen toimilaite ja haponkestävästä teräksestä valmistettu pneumaattinen tai sähkömoottorikäyttöinen toimilaite. 

Käyttöesimerkkejä

  • Väliaineiden sekoittaminen
  • Fermentaatio
  • Solujen kerääminen
  • Irtotäyttösovellukset
  • Suodatus
  • Täyttö

GEMÜ SUHK SUMONDO

Kertakäyttöisen venttiilin GEMÜ SUMONDO manuaalinen toimilaite GEMÜ SUHK kiinnitetään pihtiliitännällä venttiilinrunkoon GEMÜ SUB. Siinä on hitsattu kalvo. Venttiilinrunko ja toimilaite lukitaan määritellyllä sulkeutumis- tai avautumistapahtumalla. Kertakäytön jälkeen venttiilinrunko irrotetaan toimilaitteesta kalvoineen ja hävitetään. Toimilaitetta voidaan käyttää uudelleen ja se jätetään laitteistoon.

GEMÜ SU40

Kertakäyttöisen venttiilin GEMÜ SUMONDO pneumaattinen toimilaite GEMÜ SUPM kiinnitetään pihtiliitännällä venttiilinrunkoon GEMÜ SUB. Siinä on hitsattu kalvo. Venttiilinrunko ja toimilaite lukitaan määritellyllä sulkeutumis- tai avautumistapahtumalla. Kertakäytön jälkeen venttiilinrunko irrotetaan toimilaitteesta kalvoineen ja hävitetään. Toimilaitetta voidaan käyttää uudelleen ja se jätetään laitteistoon.

GEMÜ SU60

GEMÜ SU60 sähkömoottorinen onttoakselinen toimilaite perustuu harjatonta ja anturitonta tekniikkaa käyttävään laitteeseen ja takaa siten korkean suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Integroidun asentosäätimen ja prosessisäätimen ansiosta se soveltuu erityisen hyvin muuttuviin ja monimutkaisiin ohjaussovelluksiin sekä OPEN/CLOSED-sovelluksiin.
Toimilaite on liitetty GEMÜ SUB -venttiilin kostutettuun yksikköön, joka koostuu venttiilin rungosta ja hitsatusta tiivistekalvosta, puristusliitännällä.


GEMÜ letkuventtiili

Kertakäyttöisissä letkuventtiileissä on suojattu liitin, johon letku kiinnitetään. Sitä voi avata jopa 60 prosenttia letkujen pitimeen nähden, ja se lukitaan lopuksi kiertorenkaalla kiinni kääntämisen jälkeen. Letkussa virtaavaa väliainetta ohjataan puristamalla letkua painekappaleen avulla. Painekappaleen erityinen muotoilu minimoi letkuun kohdistuvan kuormituksen, pidentää letkun käyttöikää ja mahdollistaa väliaineen lähes täysin tasaisen läpivirtauksen. Saatavilla on pneumaattisia venttiilejä ja yksi sähkömoottorikäyttöinen venttiili avaus/sulku- ja säätösovelluksiin, ja valittavissa on joko muovinen malli tai haponkestävästä teräksestä / muovista valmistettu malli.

Käyttöesimerkkejä

  • Kromatografia
  • Väliaineiden sekoittaminen
  • Fermentaatio
  • Solujen kerääminen
  • Puhdistus
  • Suodatus

GEMÜ Q30

2/2-tie-letkuventtiilissä GEMÜ Q30 on muovinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilin kautta kulkevassa letkussa olevaa väliainetta ohjataan ja säädetään puristamalla letkua ylhäältä painekappaleen avulla. Painekappaleen erityisesti kehitetty muotoilu ja letkun kiinnikkeen muoto minimoivat letkuun kohdistuvan kuormituksen ja pidentävät siten letkun käyttöikää. Letkut on helppo kiinnittää tukevasti ja irrottaa ilman työkaluja. Ohjaustoimintoina on käytettävissä "jousivoima kiinni (NC)" ja "jousivoima auki (NO)". Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.


Lue lisää

 

GEMÜ Q40

2/2-tie-letkuventtiilissä GEMÜ Q40 on haponkestävästä teräksestä valmistettu mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilin kautta kulkevassa letkussa olevaa väliainetta ohjataan ja säädetään puristamalla letkua ylhäältä painekappaleen avulla. Painekappaleen erityisesti kehitetty muotoilu ja sisäosien muoto minimoivat letkuun kohdistuvan kuormituksen ja pidentävät siten letkun käyttöikää. Letkut on helppo kiinnittää tukevasti ja irrottaa ilman työkaluja. Ohjaustoimintoina on käytettävissä "jousivoima kiinni (NC)" ja "jousivoima auki (NO)". Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.

 


Lue lisää

 

GEMÜ Q50 eSyStep

2/2-tie-letkuventtiili GEMÜ Q50 eSyStep toimii sähkömoottorilla. Toimilaite eSyStep on saatavilla AVAUS/SULKU-toimilaitteena tai integroidulla asennonsäätimellä varustettuna toimilaitteena. Venttiilin kautta kulkevassa letkussa olevaa väliainetta ohjataan ja säädetään puristamalla letkua ylhäältä painekappaleen avulla. Painekappaleen erityisesti kehitetty muotoilu ja letkun kiinnikkeen muoto minimoivat letkuun kohdistuvan kuormituksen ja pidentävät siten letkun käyttöikää. Letkut on helppo kiinnittää tukevasti ja irrottaa ilman työkaluja. Optinen ja sähköinen asennon näyttö on integroitu vakiona.






Lue lisää

 

Puhu meille!

Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme?

Autamme sinua mielellämme.