GEMÜ 480 Victoria

Läppäventtiili jossa vapaa akselinpää

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Pehmeästi tiivistävän, keskisen läppäventtiilin GEMÜ 480 Victoria vapaassa akselinpäässä on normin EN ISO 5211 mukainen asennuslaippa. Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25 - 600 ja seuraavat normitetut asennuspituudet: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1) sekä koteloversiot asennukseen laippojen väliin, korvakkeella tai U-profiililla.

  • Pienet vääntömomentit läpän erityisen muodon ansiosta
  • Parannettu tiivistävyys
  • Monipuolinen materiaalivalikoima mahdollistaa moninaiset käyttömahdollisuudet
  • Kestävä rungon pinnoite, joka vastaa ISO 12944-6 C5
  • Pinnoitteen minimipaksuus 250 µm
  • Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
  • Nimelliskoot:DN 25 - 600
  • Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
  • Liitäntästandardit:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
  • :Epoksi
  • :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä
  • :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
  • :EPDM | Epoksi | Halar® | Rilsan®
  • Vaatimustenmukaisuudet:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS

Tuotteeseen liittyvä video

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
97 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021
Sea Water Desalination by Reverse Osmosis (RO)

Tuotteen sovellus

Meriveden suolanpoisto käänteisosmoosin avulla (RO)

Muutama vuosi sitten Singapore aloitti oman alueensa juomaveden käsittelyn. Hyflux Ltd suunnitteli ja rakensi ensimmäisen suuren meriveden suolanpoistolaitteiston "TUAS Desalination". Laitteistossa hyödynnetään käänteisosmoosia ja tuottaa päivässä ylu 136 000 m³ juomavettä. Samalla määrällä voi täyttää noin 55 olympialaisissa käytettävää uima-allasta.

Tuoteuutisia

08.10.2018

Köydet irti: GEMÜ 480 Victoria -läppäventtiilit

GEMÜ-läppäventtiilimallisarjan uusi DNV-GL-sertifikaatti...