De centrische en zacht afdichtende vlinderklep GEMÜ 480 Victoria beschikt over een vrij asuiteinde met kopflens volgens EN ISO 5211. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 600 en in genormeerde inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) in de behuizingsvarianten wafer, lug en U-sectie beschikbaar.
- Geringe draaimomenten dankzij speciale schijfvorm
- Verbeterde afdichting
- Universele toepassingsmogelijkheden door het gevarieerde materiaalaanbod
- Robuuste behuizingscoating vergelijkbaar met ISO 12944-6 C5
- Min. 250 µm laagdikte
- Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
- Doorlaten:DN 25 tot 600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast
- Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | Rilsan®
- Conformiteiten:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
108 Views
Online sinds 03.11.2021
![GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)
Gebruik van het product
Nieuws over het product
08.10.2018