Den mjuktätande, centrerade vridspjällventilen GEMÜ 480 Victoria har en fri axelände med huvudfläns enligt EN ISO 5211. Vridspjällsventilen finns i de nominella diametrarna DN 25 till 600 och i standardiserade inbyggnadslängder: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) i husvarianterna wafer, lug och U-sektion.
- Låga vridmoment tack vare spjällskivans särskilda kontur
- Ännu bättre tätning
- Universal användning genom de många materialvalen
- Robust husbeläggning motsvarande ISO 12944-6 C5
- Min. 250 µm skikttjocklek
- Dropp- och blåsfritt tät enligt EN 12266-1/P12, läckagegrad A
- Dimensioner:DN 25 till 600
- Ventilhustyper:Lug | U-sektion | Wafer
- Anslutningsnormer:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
- Höljesbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:EPDM | FKM | NBR | SBR, nötningsbeständig
- Skivmaterial:1.4408, polerat precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
- Spjällskivebeläggningar:EPDM | Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Överensstämmelser:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW dricksvatten | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
- Mediets temperatur:-10 till 150 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 70 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
123 Visningar
Online sedan 03.11.2021
Tillämpning av produkten
Nyheter om produkten
08.10.2018