Vanne à clapet à membrane

Les vannes à clapet à membrane allient le meilleur de deux mondes : l’étanchéité hermétique d’une vanne à membrane et les performances d’une vanne à clapet. Elles assurent une séparation fiable entre le fluide et l’actionneur et conviennent aussi bien aux applications de type « ouvert/fermé » qu’aux tâches de régulation et de dosage précises. Elles garantissent ainsi une sécurité de process et une flexibilité maximales.
Trois vannes à clapet à membrane GEMÜ avec différents actionneurs.

Caractéristiques principales

  • Compatible NEP/SEP et autoclavable : idéal pour les applications stériles et le nettoyage facile.
  • Caractéristique de régulation réglable de manière flexible : mettez en œuvre une régulation linéaire ou à pourcentage égal.
  • Séparation hermétique : protège de manière fiable l'entraînement du fluide grâce à la membrane d'étanchéité.
  • Nombre élevé de cycles de commutation : augmentent l'efficacité et offrent des cadences rapides.
  • Conception individuelle des blocs : permet de trouver des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins.
  • Pas d'effet lift : grâce à la technologie PD innovante de GEMÜ.
  • Fluides de service typiques: Fluides neutres et agressifs, Liquides et gaz
9 Résultats
  • Vanne à siège à membrane à commande électrique en plastique pour applications hautement purifiées et corrosives dans l'industrie des semi-conducteurs, chimique et pharmaceutique.
  • Vanne à siège à membrane avec volant et enveloppe en plastique pour la commande précise de liquides et de gaz dans les systèmes de tuyauterie industriels.
  • Vanne à siège à membrane à commande pneumatique en plastique ultra-pur pour fluides agressifs dans l'industrie des semi-conducteurs, chimique et pharmaceutique.
  • Vannes à siège à membrane en acier inoxydable avec actionnement pneumatique, électromotorisé et manuel pour les processus stériles dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique.
  • Vanne à siège à membrane à commande électrique en acier inoxydable avec unité d'entraînement compacte pour des processus de commande précis et hygiéniques.
  • Vanne à siège à membrane à commande manuelle en plastique avec levier manuel pour applications de haute pureté dans l'industrie des semi-conducteurs, la chimie et le traitement de l'eau.
  • Vanne à siège à membrane manuelle en plastique avec volant et raccords à écrou-raccord latéraux pour une commande précise dans les applications industrielles.
  • Détecteur de position compact avec boîtier noir, indicateur de position optique et socle de montage pour une surveillance précise des vannes dans les applications industrielles.