Vannes et composants Single-Use

Lorsque la contamination croisée doit impérativement être évitée ou qu’une conception simplifiée de l’installation est requise, on utilise des vannes et composants Single-Use. Dans le cas des vannes à membrane Single-Use, le corps de vanne est séparé du servomoteur après une seule utilisation, puis éliminé. Le servomoteur de la vanne, en revanche, reste dans l’installation pour une utilisation multiple.
Trois vannes Single-Use GEMÜ avec différentes solutions d’actionnement.
4 Résultats
  • Vanne à usage unique GEMÜ avec actionneur pneumatique en acier inoxydable et raccord Tri-Clamp – adaptée aux applications aseptiques dans l'industrie biotechnologique et pharmaceutique.
  • Corps de vanne GEMÜ transparent à usage unique avec raccords pour tuyaux – idéal pour les processus stériles dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, préparé pour l'intégration d'un actionneur adapté.
  • Vanne à usage unique GEMÜ en plastique avec volant pour commande manuelle – pour applications stériles dans les domaines de la biopharmacie et de la technologie médicale.
  • Vanne à usage unique GEMÜ avec actionneur électrique en acier inoxydable, équipée d'un indicateur de position et d'un raccord clamp – idéale pour les applications stériles dans l'industrie biopharmaceutique.