Membrane EPDM en une pièce

GEMÜ Code 13

Einteilige peroxidisch vernetzte Membrane mit einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag GEMÜ Code 13

Membrane non renforcée de tissu

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ code 3A / 13 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane EPDM GEMÜ code 3A / 13 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ.

Caractéristiques principales

  • Membrane à pin de fixation fileté vulcanisé pour MG 10 – MG 100
  • Montage simple et prédéfini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée de vissage intégrée
  • A fait ses preuves depuis longtemps
  • Satisfaction élevée des clients
Einteilige peroxidisch vernetzte Membrane mit einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag GEMÜ Code 13

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Matériau de la membrane
EPDM
Tailles de membrane
10
25
40
50
80
100
Conformités
BSE/TSE
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Résistance à l'ozone
TA-Luft
USP

Téléchargements

4 Résultats
  • Datasheet GEMÜ Code 3A 13

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ Code 13, Code 3A Code 3A 13

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ Code 3A, Code 13

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Технические характеристики GEMÜ Code 13, Code 3A Code 3A 13

    pdf (3 MB) -
    RU