Membrane EPDM en une pièce renforcée de tissu

GEMÜ Code 17

Einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane mit einvulaknisiertem Gewindepin GEMÜ Code 17

Membrane résistante à la déchirure présentant une charge thermique admissible élevée

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ code 17 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane peut être utilisée pour des applications vapeur. La membrane EPDM GEMÜ code 17 convient aussi aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.

Caractéristiques principales

  • Grande résistance au déchirement / faible sensibilité à la fissuration
  • Charge thermique admissible chaleur/froid élevée
  • Avec tissu de renfort
  • Montage simple au moyen de l'insert de fixation en caoutchouc vulcanisé (MG8)
  • Montage simple et prédéfini grâce à un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée intégrée de vissage (MG 10 à MG 100)
Einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane mit einvulaknisiertem Gewindepin GEMÜ Code 17

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 140 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Matériau de la membrane
PTFE/EPDM
Tailles de membrane
10
25
40
50
80
100
Conformités
BSE/TSE
EHEDG
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
Résistance à l'ozone
TA-Luft
USP

Téléchargements

4 Résultats
  • Технические характеристики GEMÜ Code 17 Code 17

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Datenblatt GEMÜ Code 17

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ Code 17 Code 17

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ Code 17

    pdf (3 MB) -
    EN